|
Typ |
AF |
|
Geräte, die den Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
|
Tracebar |
Ja |
Der Parameter gibt den aktuellen Wert der digitalen Ausgänge an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet.
HINWEIS: Prüfen Sie durch Abfrage des Parameters Active0_7, ob der Anschlusswert gültig ist.
|
Bitwert |
Bedeutung |
|---|---|
|
0 |
Der entsprechende digitale Ausgang ist auf LOW-Signal eingestellt. |
|
1 |
Der entsprechende digitale Ausgang ist auf HIGH-Signal eingestellt. |
Zuordnen von Bits zu den Ausgängen Bit0_7 OnBoard I/O (Digitale Ausgänge)
|
Parameter-Bitnummer |
Bit 1 |
Bit 0 |
|
Digitaler Ausgang (1) des Lexium LXM62 Drive / Lexium LXM52 Drive |
DQ_1_1 |
DQ_0_1 |
|
(1) Betroffener Parameter: Value |
||
Beispiel: Bit0_7 = 2#10000000
Der Wert von IO_4 ist H / TRUE; IO_5 ist L / FALSE.