Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die diesen Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter ermöglicht das Aufrufen des Bitfelds zum Aktivieren oder Deaktivieren der Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt mit der ext. Diagnosemeldung Openload für diese Feldausgänge verwendet.
Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet. Die n-Bits im Parameter OpenloadDiagMsk werden dem Bit im Parameter OpenloadDiagMsg in den n-Ausgängen zugewiesen. Änderungen am Parameter OpenloadDiagMsk werden automatisch in die entsprechenden Ausgänge im Parameter OpenloadDiagMsg geschrieben und umgekehrt. Die letzte Änderung ist aktiv. Siehe auch Parameter OverloadDiagMsk.
Bit |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Der Ausgang wird nicht überwacht. |
1 |
Der Ausgang wird überwacht und die Diagnosemeldung wird abgesetzt, wenn die Überwachung mit Parameter DiagMask ebenfalls aktiviert ist. |
HINWEIS: Wenn der Ausgang bei aktivierter Überwachung nicht verbunden ist, wird die Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt sofort gesendet.
Zuordnung Bits zu Ausgängen OpenloadDiagMskLXM62/LXM52OnBoard I/O
Parameter-Bitnummer |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang 1) des Lexium LXM62 Drive/Lexium LXM52 Drive |
DQ_1_1 |
DQ_0_1 |
(1) Betroffener Parameter: OpenloadDiagMsg |