RefAcceleration

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Sercos Drive

Tracebar

Funktionsbeschreibung

RefAcceleration zeigt die Sollbeschleunigung, die aus der Sollgeschwindigkeit RefVelocity abgeleitet wird, in Einheiten pro Sekunde2 an. Sie wird an der Antriebswelle (getriebeabgangs­seitig) angegeben. Die YOffsetAcceleration aus dem Y-Offset-Generator wird nicht berücksichtigt (siehe Soll- und Istwerte).

Koordinatenverschiebungen mit SetPos (FC_SetposDual(), FC_SetposGroup(), FC_Setpos­Single()) haben keine Auswirkungen auf diesen Parameter. Der Parameter Direction muss bei der Interpretation von RefAcceleration berücksichtigt werden. Der Wert von RefAcceleration wird einmal pro Sercos Zyklus (CycleTime) berechnet.

Da ShaftRefDelay negativ ist und eine Totzeit durch die Ableitung entsteht, wird Folgendes definiert:

RefAccDelay = -ShaftRefDelay - CycleTime

Bezogen auf die Sollbeschleunigung für die Antriebswelle, wird RefAcceleration um RefAccDelay erhöht. Das bedeutet, dass die Sollbeschleunigung für die Antriebswelle ohne YOffsetAcceleration mit einer Verzögerung von RefAccDelay angezeigt wird.

HINWEIS:  Wenn ControllerEnable abgeschaltet ist, wird der Wert von Position zyklisch nach RefPosition kopiert. Dadurch wird der Antrieb automatisch für die nächste Freigabe auf die aktuelle Position synchronisiert. RefAcceleration berechnet sich aus diesem Positionsverlauf. Wird ControllerEnable abgeschaltet, während der Antrieb noch in Bewegung ist, kommt es an der RefPosition zu einem Sprung. Bei der Berechnung von RefAcceleration aus RefPosition wird dieser Sprung nicht ausgeblendet. Dies führt zu Spitzen mit umgekehrten Zeichen in RefAcceleration aufgrund der doppelten Ableitung in zwei aufeinanderfolgenden Sercos-Zyklen. Das Antrieb reagiert nicht auf diese Spitzen, da es bei abgeschaltetem ControllerEnable den Sollwertvorgaben nicht mehr folgt.

HINWEIS: Der Parameterwert wird über den Echtzeitkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Eine Übertragung ist nur in der Sercos Phase 4 (Betriebsphase) möglich.