Typ |
AF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter gibt den Istwert der Touchprobe- oder Schnellzähler-Eingänge an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Eingang zugeordnet.
HINWEIS: Prüfen Sie durch Abfrage des Parameters Active0_7, ob der Anschlusswert gültig ist.
Bitwert |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Anschluss LOW. |
1 |
Anschluss HIGH. |
Zuordnen von Bits zu den Eingängen Bit0_7 OnBoard I/O (Touchprobe-Eingängen)
Parameter-Bitnummer |
Bit 1 |
Bit 0 |
Touchprobe-Eingang (1) des Lexium LXM62 Drive / Lexium LXM52 Drive |
TP_1_1 |
TP_0_1 |
(1) Betroffener Parameter: Value |
Beispiel: Bit0_7 = 2#10000000
Der Wert von TP_0_1 ist H / TRUE; TP_1_1 ist L / FALSE.