Bit0_7

 

Bit0_7

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

OnBoard I/O

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt den Wert der digitalen Eingänge an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Eingang zugeordnet.

HINWEIS: Prüfen Sie durch Abfrage des Parameters Active0_7, ob der Anschlusswert gültig ist.

Bitwert

Bedeutung

0

Der entsprechende digitale Eingang ist auf LOW-Signal gesetzt.

1

Der entsprechende digitale Eingang ist auf HIGH-Signal gesetzt.

Zuordnen der Bits zu Eingängen Bit0_7 OnBoard I/O (Digitale Eingänge)

Parameter-Bitnummer

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitaler Eingang (1) des Lexium LXM62 Drive / Lexium LXM52 Drive

DI_5_1

DI_4_1

DI_3_1

DI_2_1

DI_1_1

DI_0_1

(1)   Betroffener Parameter: Value

Beispiel: Bit0_7 = 2#10000000

Der Wert von IO_4 ist H / TRUE; IO_5 ist L / FALSE.