Typ |
AK |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Sercos Drive |
Tracebar |
Nein |
Der Parameter dient der Anzeige der maximalen Beschleunigung an der Antriebswelle (Getriebeabgang) in [Einheiten/Sekunde^2].
Diese Beschleunigung kann theoretisch mit 96% des Spitzendrehmoments erreicht werden, wenn die Trägheitsmomente J_Load und J_Gear richtig eingestellt sind. In der Praxis wird es Abweichungen von diesem theortischen Wert geben, die auf
oAbweichungen in der Strommessung,
oAbweichungen in der Drehmomentkonstante bzw. Kraftkonstante oder
oAbweichungen im Trägheitsmoment bzw. der Masse zurückgeführt werden können.
Die verbleibenden 4% sind eine Regelkreisreserve. Diese Regelkreisreserve wird verwendet für
oÜberschwingungen des Regelkreises,
ofür Reibmomente bzw. Reibkräfte und
ofür andere externe Momente bzw. Kräfte.
Bei hohen Reibmomenten reicht die Regelkreisreserve nicht aus und die maximale Beschleunigung kann nicht erreicht werden. MaxAcc wird automtisch an Änderungen von J_Load und J_Gear angepasst, so lange es nicht durch UserMaxAcc zusätzlich begrenzt wird. Die Parameter ViscousFriction und StaticFriction haben keine Wirkung auf MaxAcc. Änderungen an J_Load und J_Gear werden direkt übernommen; Änderungen an UserMaxAcc werden nur bei einem Sercos Phasenstart übernommen.
Wenn UserMaxAcc bei realen Achsen ungleich Null ist, wird der Wert für MaxAcc nur von einer Sercos Phasenhochladung übernommen, wenn er kleiner als der vom System berechneten Wert ist.
Wenn UserMaxAcc bei virtuellen Achsen ungleich null ist, wird dieser Wert (von der Sercos-Phasenhochladung) in MaxAcc übernommen. Das bedeutet, der Wert von UserMaxAcc wird ebenfalls übernommen, wenn er über dem Standardwert (mit UserMaxAcc = 0) liegt.
HINWEIS: Parameterwerte, die für die Berechnung von MaxAcc erforderlich sind, werden bei der Sercos Phasenhochladung vom Slave auf den Master übertragen. Das bedeutet, dass ein Standardwert angezeigt wird, wenn sich der Sercos-Bus nicht in der Phase 4 (Betriebsphase) befindet.
Der Parameter wird von Bausteinen zur Sollwertgenerierung benutzt, in denen eine Beschleunigungsbegrenzung realisiert ist oder die Beschleunigung für das Sollwertprofil parametriert werden kann. Begrenzungen der Parameter ControllerStopDec und ControllerStopJerk sind abhängig von MaxAcc.
Besonderheiten bei Asynchronmotoren
Bei asynchronen Motoren wird MaxAcc anhand der Daten berechnet, die keine genauen, sondern nur geschätzten Zahlen entsprechen. Das kann dazu führen, dass der für MaxAcc angezeigte Wert nicht dem realen Wert entspricht, der am Antrieb auftreten kann.
Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit von anderen Objektparametern für rotative Antriebe:
Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit von anderen Objektparametern für lineare Antriebe:
Gelbe Parameter sind Eingangsparameter, deren Wert beim Sercos-Phasenhochlauf berücksichtigt wird. Grüne Parameter sind Eingangsparameter, deren Wert sofort berücksichtigt wird. Graue Parameter sind Ausgabeparameter. Mit dicken Pfeilen wird angezeigt, dass sich ein Parameter bei der Eingabe sofort auf einen anderen Parameter auswirkt. Mit dünnen Pfeilen wird angezeigt, dass sich ein Parameter erst beim nächsten Sercos oder bei einer Eingabe des abhängigen Parameters auf diesen auswirkt. Der Pfeil gibt die Wirkrichtung der Abhängigkeit an.
Beispiel:
Eine Eingabe von J_Load wirkt sich direkt auf den Parameter MaxAcc aus. Eine Änderung von MaxAcc wirkt sich erst auf ControllerStopDec aus , wenn
oein Sercos ein Phasenhochlauf stattfindet oder
oder Parameter ControllerStopDec geändert wird.