MainsVoltageMode

Allgemeines

Typ

es

Geräte, die den Parameter unterstützen

Lexium LXM62 Power Supply

Tracebar

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige der Netzspannung und wird während der DC-Bus-Vorladung überwacht.

Festlegen des Parameters für die Netzeinspeisespannung

HINWEIS

ÜBERSTROM IM NETZTEIL

Überprüfen Sie bei der Parametrierung die unten angegebene zulässige Zwischenkreis­spannung in Abhängigkeit der Netzeinspeisespannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Legen Sie den Parameter MainsVoltageMode fest (siehe folgende Tabellen).

HINWEIS: Eine Fehlparametrierung wurde automatisch erkannt und die Diagnosemeldung 8960 Ungültige Einstellung der Netzspannung ausgelöst.

Zulässige DC-Bus-Spannungen

Netzeinspeisespannung

Zulässige DC-Bus-Spannung

230 V (±10 %) 1 AC

260 … 560 V

230 V (±10 %) 3 AC

260 … 560 V

400 V (±10 %) 3 AC

> 460 V

Werte für MainsVoltageMode

Wert

Datentyp

Bedeutung

Nicht gültig/0

DINT

Der Parameter wird nicht evaluiert.

230 V/1

DINT

Die Netzeinspeisespannung ist auf 230 V festgelegt.

400 V/2

DINT

Die Netzeinspeisespannung ist auf 400 V festgelegt.

Beispielszenario

Das folgende Szenario kann zu einem Gerätefehler führen:

oParameter MainsVoltageMode = 230 für 230 V (±10 %) 1 AC

oReale Netzspannung = 400 V (±10 %) 3 AC

oWährend der Vorladephase des DC-Bus tritt aufgrund von Kontaktunterbrechungen in einer oder mehreren Phasen eine DC-Bus-Spannung von 460 bis 560 V auf. Dieser Wert löst keine Diagnosemeldung für die Parametereinstellung MainsVoltageMode = 230 aus.

oNach der DC-Bus-Ladung jedoch wird erneut eine Netzspannung von 400 V auftreten, wenn das DC-Bus-Relais geschlossen wird, z. B. durch Wiederherstellen des Kontakts. Dadurch kann das Gerät nach mehreren Zyklen fehlschlagen.

oIn diesem Fall werden der Parameterwert MainsVoltageMode = 230 V und die reale Netzspannung von 400 V in den Betriebsdaten des Geräts gespeichert.

HINWEIS: Änderungen am Parameter werden nur während des Phasenhochlaufs (Kommunikati­onsphase 0 => Kommunikationsphase 4) angewendet.