Typ |
AS |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Power Supply |
Rückverfolgbar |
Nein |
Der Parameter wird benutzt, um den thermischen Überlaststrom vom Bleeder-Widerstand in Prozent (0...100 %) anzuzeigen.
Wenn dieser Parameter den Wert 90% erreicht, dann wird die Diagnosemeldung 8179 Bremswiderstand Belastung hoch ausgelöst.
Wenn dieser Parameter den Wert 100% erreicht, dann wird der Bleeder-Widerstand deaktiviert. Wenn zuviel Energie den DC-Bus auflädt und kein anderer Bleeder-Widerstand zur Verfügung steht, um die Energie zu reduzieren, wird die Spannung vom DC-Kreis ansteigen. Wenn die Spannung zu hoch ist, werden die Diagnosemeldungen 8186 DC Bus-Spannung hoch (nur beim LXM62 PS) oder 8108 DC Bus-Überspannung ausgelöst. Ist mehr als ein Lexium LXM62 Power Supply an einen DC-Bus gekoppelt, wird die Überlast vom Bleeder-Widerstand von V01.54.xx.00 (EcoStruxure Machine Expert V1.0) oder höher automatisch ausgeglichen. Ist mehr als ein Lexium 52 an einen DC-Bus gekoppelt, wird die Überlast vom Bleeder-Widerstand von V01.54.xx.00 (EcoStruxure Machine Expert V1.0) automatisch ausgeglichen. Die DC-Kopplung von Lexium 62 Power Supplies mit dem Lexium 52 ist unzulässig.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.