BootloaderVersion

Allgemeines

Typ

AK

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

Logic Motion Controller-Gerät

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt den Versionsnamen des Bootloaders für das Gerät an. Der Wert steht ab Sercos Phase 2 zur Verfügung. Die Bootloader-Version ist wie folgt aufgebaut: V<Generation>.<Family>.<Revision>.<Übersetzen>.

Der Versionsnummernteil aus Generation und Family des Bootloaders muss stets kleiner oder gleich des entsprechenden Versionsnummernteils der Firmware sein.

Ist das Gerät in der Gerätebaumstruktur virtuell (nicht real), dann ist der Parameterwert leer ('').

HINWEIS: Der Parameter wird von den aufgeführten Geräten momentan nicht unterstützt (Zeichenfolge leer "). Der Parameter ist verfügbar, um ein einheitliches Bild des elektronischen Typenschildes bei allen Geräten zu erstellen.

HINWEIS: Der Parameterwert wird über den Sercos vom Slave zum Master übertragen. Das heißt, wenn sich Sercos nicht in Phase 4 (Betriebsphase) ist, wird hier " (Leer-String) angezeigt. Ist Sercos in den Phasen 4, dann wird der Parameterwert VIA Sercos.