Statuscodes für das Function Specific Profile IO (FSP IO)

0xC10C•••••

Code

Beschreibung

Kommentar

0xC10CA100

S-0-1508.x.67 Sub-Bus-Tunnel Befehl

Der Befehl S-0-1508.x.67 Sub-Bus-Tunnel Befehl ist in Abarbeitung

0xC10CA101

S-0-1508.x.67: Nicht unterstützte Sub-Bus-Tunnel PDU Version

Die angeforderte Tunnelversion wird vom Slave nicht unterstützt

0xC10CA102

S-0-1508.x.67: Nicht unterstützter Sub-Bus SDU Typ

Der angeforderte Sub-Bus SDU Typ wird vom Slave nicht unterstützt

0xC10CA103

S-0-1508.x.67: Nicht unterstützte Sub-Bus-Tunnel SDU Version

Die angeforderte SDU Tunnelversion wird vom Slave nicht unterstützt

0xC10CA104

S-0-1508.x.67: Sub-Bus Slave Index falsch

Nicht unterstützter Sub-Bus Slave-Index (z. B. kein physischer Port für diesen Index verfügbar) oder Sub-Bus Slave nicht vorhanden

0xC10CA105

S-0-1508.x.67: Falsche Länge SDU

Länge SDU anders als LengthOfSDU Feld (siehe Sub-Bus-Tunnel Header)

0xC10CA106

S-0-1508.x.67: Falsche Länge des Befehls SDU

Länge des Befehls SDU anders als LengthOfCommandSDU Feld (siehe Befehl-Header)

0xC10CA107

S-0-1508.x.67: Antwort PDU zu groß

Die Antwort PDU ist zu groß. Der Sercos Master wird weniger Befehl-PDUs senden

0xC10CA108

S-0-1508.x.67: Pufferüberlauf

Überlauf interner Puffer / Warteschlangen

0xC10CA120

S-0-1508.x.80 Sub-Bus Rekonfiguration Befehl

Der Befehl S-0-1508.x.80 Sub-Bus-Rekonfiguration Befehl ist in Abarbeitung

0xC10CA200

S-0-1500.x.21 Local Bus Rekonfiguration Befehl

Der Befehl S-0-1500.x.21 Local-Bus-Rekonfiguration Befehl ist in Abarbeitung

0xC10CBC00

S-0-1500.x.12 Neuanordnung des EA-Ressource Befehls

Der Befehl S-0-1500.x.12 Neuanordnung des EA-Ressource Befehls ist in Abarbeitung

0xC10CBC01

S-0-1500.x.12: Ungültige/verbotene Slot-Nummer

Es wurde versucht, eine generische EA Funktionsgruppe mit ungültiger/verbotener Slot-Nummer einzusetzen/auszutauschen

0xC10CBC02

S-0-1500.x.12: Verbotenes Einsetzen / Ersetzen des EA Buskopplers

Es wurde versucht, die Funktionsgruppe EA Buskoppler (S-0-1500.x.0) einzusetzen/auszutauschen

0xC10CBC03

S-0-1500.x.12: Nicht definierte EA Funktionsgruppe

Es wurde versucht, eine nicht definierte generische EA-Funktionsgruppe einzusetzen/auszutauschen

0xC10CBC04

S-0-1500.x.12: Doppelte Einträge

Die Liste der eingesetzten / ausgetauschten Funktionsgruppen (S-0-1500.x.4/11) enthält doppelte Einträge

0xC10CBC05

S-0-1500.x.12: Liste ist nicht sortiert

Die Liste der eingesetzten / ausgetauschten Funktionsgruppen (S-0-1500.x.4/11) ist nicht in aufsteigender Reihenfolge sortiert (Slot-Nummer, Datenblock-Nummer)

0xC10CBC0F

S-0-1500.x.12: Speicherfehler

Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung

0xC10F•••••

Code

Beschreibung

Kommentar

0xC10FA033

Konfigurationsfehler Datenlänge

Die Datenlänge-Konfiguration wurde aktiviert für einen Sub-Bus Slave über IDN S-0-1508.x.75 Liste der Datenlänge-Konfigurationssteuerung, und die Datenlänge wurde konfiguriert in IDNs S-0-1508.x.77 Liste der konfigurierten Sub-Bus Slave Ausgabedatenlängen bzw. S-0-1508.x.79 Liste der konfigurierten Sub-Bus Slave Eingabedatenlängen. Mindestens eine der Sub-Bus Slave Längen angegeben in IDNs S-0-1508.x.76 Liste der angeschlossenen Sub-Bus Slave Ausgabedatenlängen bzw. S-0-1508.x.78 Liste der angeschlossenen Sub-Bus Slave Eingabedatenlängen ist größer als die konfigurierten Längen

0xC10FA043

Sub-Bus läuft asynchron (in Bezug auf den Sercos-Buszyklus)

Nur im Fall eines synchronen konfigurierten Sub-Bus in CP4

0xC10x•••••

Code

Beschreibung

Kommentar

0xC10x0000

Kein Fehler

-

0xC10x1000

Allgemeiner Fehler

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch oder Kontaktieren Sie das Kundendienstteam des Herstellers

0xC10x2000

Strom

Allgemeiner Stromfehler

0xC10x2100

Strom an der Eingangsseite des Geräts

Fehler, der sich auf die Stromversorgung des Geräts oder die Signale auf der "Geräteeingangsseite" auswirkt

0xC10x2110

Kurzschluss/Erdschluss

-

0xC10x2120

Erdschluss

Erdschluss an Geräteversorgungsspannung - allgemein

0xC10x2130

Kurzschluss

Kurzschluss an Geräteversorgungsspannung - allgemein (z. B. 24 V und GND)

0xC10x2136

Kurzschluss zum VCC

-

0xC10x2137

Kurzschluss an Erde

-

0xC10x2140

Kurzschluss, peripher

Kurzschluss / Querschluss an der Peripherie

0xC10x2141

Querschluss, Ausgang

Querschluss zwischen den Signalausgängen und / oder Signalausgängen und anderen Spannungen

0xC10x2142

Querschlussausgang und ein Taktsignal

Querschluss zwischen einem Signalausgang und einem Taktsignal

0xC10x2146

Kurzschlusseingang zum VCC

Kurzschluss (Querschluss) eines Signaleingangs an VCC

0xC10x2147

Kurzschlusseingang an Erde

Kurzschluss (Querschluss) eines Signaleingangs an Erde

0xC10x2150

Offene Signalleitungen

Offene Signalleitungen (Eingangssignal nicht angeschlossen)

0xC10x2160

Signalleitungsunterbrechung

Signalleitungsunterbrechung / Kabelunterbrechung (Eingangssignal)

0xC10x2180

Der Eingang ist nicht aktiviert

Der Eingang ist nicht aktiviert (nicht in Betrieb)

0xC10x2181

Eingangsschaltkreis

Eingangsschaltkreis (z. B. Last) ist defekt

0xC10x2200

Strom im Inneren des Geräts

Fehler wirkt sich auf die interne Stromversorgung oder die "internes Gerät" Signale aus

0xC10x2213

Überstrom bei Start

-

0xC10x2214

Überstrom bei Betrieb

-

0xC10x2220

Kontinuierlicher Überstrom

Kontinuierlicher Überstrom von einer internen Stromquelle

0xC10x2230

Kurzschluss/Erdschluss

Kurzschluss-/Erdungsfehler einer internen Spannungsquelle

0xC10x2240

Erdschluss

-

0xC10x2250

Kurzschluss

-

0xC10x2300

Strom an der Ausgangsseite des Geräts

Fehler in der Stromversorgung oder Signale für das am Gerät angeschlossene Peripheriegerät (Geräteausgangsseite)

0xC10x2310

Kontinuierlicher Überstrom

Kontinuierlicher Überstrom an der peripheren Versorgung - allgemein

0xC10x2320

Kurzschluss/Erdschluss

Kurzschluss-/Erdungsfehler in der peripheren Versorgung - allgemein

0xC10x2330

Erdschluss

Erdungsfehler in der peripheren Versorgungsspannung

0xC10x2340

Kurzschluss

Kurzschluss-/Überlast an der Peripherie

0xC10x2344

Ausgangsüberlast

Überlast eines Signalausgangs

0xC10x2345

Sensor-Versorgung überlastet

Überlast der Initiator-Versorgung

0xC10x2346

Kurzschluss zum VCC

Kurzschluss (Querschluss) eines Signalausgangs an VCC

0xC10x2347

Kurzschluss an Erde

Kurzschluss (Querschluss) eines Signalausgangs an Erde

0xC10x2350

Offener Stromkreis

Kontinuierlich offene Signalleitungen (Ausgang)

0xC10x2360

Drahtbruch

Signalleitungsunterbrechung / Kabelunterbrechung (Ausgangssignal)

0xC10x2370

Querschluss

Querschluss

0xC10x2371

Querschluss, Ausgänge

Querschluss zwischen den Signalausgängen und / oder Signalausgängen und anderen Spannungen

0xC10x2372

Querschluss, Ausgänge/Takt

Querschluss zwischen einem Signalausgang und einem Taktsignal

0xC10x2380

Ausgang wird nicht aktiviert (nicht in Betrieb)

-

0xC10x2381

Signalausgangskreis (z. B. Last) ist defekt

-

0xC10x3000

Spannung

-

0xC10x3100

Netzspannung

Spannung an Geräteingangsseite - Stromversorgung

0xC10x3110

Überspannung Netz

-

0xC10x3120

Netzunterspannung

-

0xC10x3130

Netzausfall

-

0xC10x3134

Phasensequenz

-

0xC10x3140

Netzfrequenz

-

0xC10x3141

Frequenz zu hoch

-

0xC10x3142

Frequenz zu niedrig

-

0xC10x3150

Polarität der Versorgungsspannung

Polarität der Versorgungsspannung umgekehrt

0xC10x3180

Signaleingang - allgemein

Fehler, der sich auf den Signaleingang auswirkt - allgemein

0xC10x3181

Offene Signalleitung (Eingang)

-

0xC10x3182

Drahtbruch

Signalleitungsunterbrechung / Kabelunterbrechung (Eingangssignal)

0xC10x3183

Unerwartete Signaländerung

Unerwartete Signaländerung am Signaleingang

0xC10x3184

Überspannung am Signaleingang

Spannung größer als zulässiger Bereich

0xC10x3185

Signalspannung innerhalb des nicht definierten Bereichs

-

0xC10x3186

Unterspannung am Signaleingang

Spannung kleiner als zulässiger Bereich

0xC10x3200

Spannung im Inneren des Geräts

Fehler wirkt sich auf die interne Stromversorgung oder die "internes Gerät"-Signale aus

0xC10x3210

Überspannung im Inneren des Geräts

-

0xC10x3220

Unterspannung im Inneren des Geräts

-

0xC10x3230

Ladefehler

-

0xC10x3300

Ausgangsspannung

Spannung an der Geräteausgangsseite, z. B. Versorgungs- oder Arbeitsspannung für externe Teile

0xC10x3310

Ausgang-Überspannung

-

0xC10x3320

Ausgang-Unterspannung

-

0xC10x3400

Versorgungsspannung

Fehler in der Versorgungsspannung für die Peripherie

0xC10x3401

Versorgungsspannung - Überspannung

Versorgungsspannung für die Peripherie - Überspannung

0xC10x3402

Versorgungsspannung - fehlt

Versorgungsspannung für die Peripherie - Überspannung

0xC10x3403

Versorgungsspannung - Unterspannung

Versorgungsspannung für die Peripherie - Unterspannung

0xC10x3410

Sensor-Versorgung - gemeinsam

-

0xC10x3411

Sensor-Versorgung, Unterspannung

-

0xC10x3412

Sensorversorgung fehlt

-

0xC10x3413

Sensorversorgung, Überspannung

-

0xC10x3420

Aktorversorgung - gemeinsam

-

0xC10x3421

Aktorversorgung, Unterspannung

-

0xC10x3422

Aktorversorgung fehlt

-

0xC10x3423

Aktorversorgung, Überspannung

-

0xC10x4000

Temperatur

Temperatur - nicht innerhalb des zulässigen Bereichs

0xC10x4100

Umgebungstemperatur

-

0xC10x4110

Umgebungstemperatur zu hoch

Zu hohe Temperatur im umgebenden Bereich

0xC10x4120

Umgebungstemperatur zu niedrig

Niedrige Temperatur im umgebenden Bereich

0xC10x4130

Ansauglufttemperatur

-

0xC10x4140

Ablufttemperatur

-

0xC10x4200

Gerätetemperatur

-

0xC10x4210

Geräte-Übertemperatur

Übertemperatur im Gerät

0xC10x4220

Untertemperatur im Gerät

Unzureichende Temperatur im Gerät

0xC10x4300

Externe Temperatur (z. B. Antrieb)

Temperatur eines externen Peripheriegerätes (z. B. Antrieb) nicht in Ordnung

0xC10x4310

Extere Übertemperatur (z. B. Antrieb)

Übertemperatur im externen Peripheriegerät (z. B. Antrieb)

0xC10x4320

Externe Untertemperatur (z. B. Antrieb)

Unzureichende Temperatur im externen Peripheriegerät (z.B. Antrieb)

0xC10x4400

Versorgungstemperatur

Temperatur der Versorgungseinheit nicht in Ordnung

0xC10x4410

Versorgung, Übertemperatur

Übertemperatur der Versorgungseinheit

0xC10x4420

Versorgung, Untertemperatur

Unzureichende Temperatur der Versorgungseinheit

0xC10x5000

Geräte-Hardware (nur im Gehäuse des Geräts)

-

0xC10x5010

Komponentenfehler

-

0xC10x5100

Supply

Fehler in der Versorgung im Inneren des und durch das Gerät(es)

0xC10x5110

Versorgungsspannung niedrig

Für alle internen Spannungen 24 V, 5 V, 3,3 V, 3,0 V, 2,5 V, 1,8 V

0xC10x5120

Versorgung für Luft

-

0xC10x5130

Versorgung für Lack

-

0xC10x5140

Versorgung für Zwischenkreis

-

0xC10x5150

Versorgung für Initiator

Fehler der Versorgung für einen externen Sensor, angelegt im Inneren des Geräts

0xC10x5151

Interner Kurzschluss

-

0xC10x5160

Versorgung für Peripheriegeräte

Fehler der Versorgung für externe Peripheriegeräte, angelegt im Inneren des Geräts

0xC10x5200

Kontrollsystem

-

0xC10x5210

Messkreise

-

0xC10x5220

Computerschaltkreise

-

0xC10x5230

Kommunikation (im Inneren des Geräts)

Kommunikation (nur internes Gerät) gestört

0xC10x5300

Bedien- und Anzeigeeinheit

-

0xC10x5400

Leistungsteil

Fehler im Leistungsteil des Geräts

0xC10x5410

Endstufen

-

0xC10x5420

Chopper (Gleichstromsteller)

-

0xC10x5430

Input stages

-

0xC10x5440

Schaltschütze

-

0xC10x5450

Sicherungen

-

0xC10x5500

Kommunikation mit Zusatzmodul

-

0xC10x5600

Interner Speicher

Fehler im internen Speicher

0xC10x5610

RAM

Permanent installiertes RAM defekt

0xC10x5620

EEPROM

Permanent installiertes EPROM defekt

0xC10x5630

EEPROM

Permanent installiertes EEPROM defekt

0xC10x5640

Flash Speicher

Permanent installiertes Flash defekt

0xC10x6000

Gerätesoftware

Gerätesoftwarefehler

0xC10x6010

Software Reset (Watchdog)

Software Reset (Watchdog) aufgetreten

0xC10x6100

Interne Software (Flexware)

Interne Software, Fehler (Flexware)

0xC10x6110

Flexware fehlt

-

0xC10x6120

Flexware nicht konsistent

-

0xC10x6130

Anwendung noch nicht bereit

Anwendung auf dem Gerät ist noch nicht bereit (Teil der Anwendung fährt noch hoch, Selbsttests werden ausgeführt usw.)

0xC10x6200

Applikations-Software

Fehler in der Anwendersoftware auf dem Gerät

0xC10x6300

Datensatz nicht in Ordnung

Anwenderparameter (Datensatz) nicht in Ordnung

0xC10x6310

Parameter fehlen

Verlust intern gespeicherter Anwenderparameter

0xC10x6320

Parameterfehler

Inkonsistenz zwischen intern gespeicherten Anwenderparametern (z. B. identifiziert durch CRC)

0xC10x6330

Parameter noch nicht initialisiert

Anwenderparameter (Startparameter) noch nicht initialisiert

0xC10x6800

Konfiguration

Gerätekonfiguration nicht in Ordnung

0xC10x6810

Prozessdaten doppelt abgebildet

Daten in der Prozessdatenkonfiguration doppelt abgebildet

0xC10x7000

Add-On-Module sind defekt

Permanent am Gerät angeschlossen, kann vom Anwender eingesetzt werden, falls erforderlich, Teil des vollständigen Geräts, wird normal zusammen mit dem Gerät geliefert.

0xC10x7100

Leistungs-

Fehler im Leistungsteil

0xC10x7140

Austauschbare(s)(r) Relais / Schaltschütz

Austauschbare(s)(r) Relais / Schaltschütz (durch Anwender) defekt

0xC10x7150

Austauschbare Sicherung

Austauschbare Sicherung (durch Anwender) defekt

0xC10x7200

Messkreis

-

0xC10x7300

Sensor

Fehler im Sensor (Komponente permanent mit Gerät angeschlossen)

0xC10x7400

Computer-Stromkreis

Fehler im Berechnungskreis

0xC10x7500

Kommunikation

Störung in der Kommunikation mit zusätzlicher Baugruppe

0xC10x7600

Datenspeicher

Fehler im externen Speicher

0xC10x7610

RAM

Austauschbares RAM defekt

0xC10x7620

EEPROM

Austauschbares EPROM defekt

0xC10x7630

EEPROM

Austauschbares EEPROM defekt

0xC10x7640

Flash Speicher

Austauschbares Flash defekt

0xC10x7700

Offener Stromkreis

-

0xC10x7710

Offener Stromkreis am Sensorkabel

-

0xC10x8000

Monitoring

Überwachung der Gerätefunktion

0xC10x8100

Kommunikation

Störung in der Feldbus-Kommunikation

0xC10x8110

Prozessdatenüberwachung

Prozessdatenaktualisierung Timeout abgelaufen

0xC10x8120

Host Überwachung

Hostdatenaktualisierung Timeout abgelaufen

0xC10x8121

Prozessdatenkanal-Handshake Timeout abgelaufen

-

0xC10x8150

Puffer-Handhabung fehlerhaft

-

0xC10x8151

Übertragungspuffer, allgemein

-

0xC10x8152

Übertragungspuffer voll

-

0xC10x8153

Übertragungspuffer übergelaufen

-

0xC10x8159

Empfangspuffer, allgemein

-

0xC10x815A

Empfangspuffer voll

-

0xC10x815B

Empfangspuffer übergelaufen

-

0xC10x8200

Regelung

-

0xC10x8210

Systemabweichung hoch

Gewünschter Istzustand, herstellerspezifisch - Abweichung länger vorhanden als ein vorgegebener Zeitraum

0xC10x8211

Maximale Stellgröße erreicht

-

0xC10x8220

Systemabweichung

Gewünschter Istzustand, herstellerspezifisch - Abweichung länger vorhanden als ein vorgegebener Zeitraum

0xC10x8221

Mindeststellgröße erreicht

-

0xC10x8900

Sensoren

Fehler am externen Sensor (separates Gerät)

0xC10x8910

Messwert-Überschreitung

-

0xC10x8920

Messwert-Unterschreitung

-

0xC10x8930

Zusätzlicher Schaltkreis für externen Sensor fehlerhaft

-

0xC10x8A00

Aktoren

Fehler im externen Aktor

0xC10x8B00

Vorbeugende Wartung erforderlich

Zustandsüberwachung

0xC10x8F00

Sicherheitsfehler

-

0xC10x8F01

Symmetrieverletzung

Schaltsequenz falsch, Diskrepanzzeitüberwachung, antivalent, äquivalent)

0xC10x8F08

Licht-Testfehler

Ausgang lässt sich bei Inaktivität nicht einschalten

0xC10x8F09

Dunkelheit-Testfehler

Ausgang lässt sich bei Aktivität nicht abschalten

0xC10x8F0F

Fehlerzustand

Kritischer Fehler, Sicherheit nicht garantiert, das Modul ist abgeschaltet

0xC10x9000

Externer Fehler

Fehler an externen Geräten

0xC10xA000

Sub-Bus Slave

-

0xC10xA001

Sub-Bus Slave fehlt

Der Sub-Bus Master findet einen gewünschten Sub-Bus Slave nicht

0xC10xA002

Falscher Sub-Bus Slave vorhanden

Ein gefundener Sub-Bus Slave entspricht nicht dem gewünschten Sub-Bus Slave (im Fall, dass diese Information im Sub-Bus Master gespeichert ist)

0xC10xA003

Kompatibler Austausch

Der erwartete Sub-Bus-Slave wurde durch einen kompatiblen Sub-Bus-Slave ausgetauscht

0xC10xA004

Sub-Bus Slaves Anzahlfehler (zu viele Slaves)

Die Anzahl der gefundenen Sub-Bus Slaves ist höher als die Anzahl der gewünschten Sub-Bus Slaves

0xC10xA010

Gerätefehler

Ein oder mehrere Sub-Bus Slaves melden Fehler

0xC10xA012

Sub-Bus Applikation nicht bereit

Die Applikation am Sub-Bus Slave ist nicht bereit. Es konnten keine Daten verarbeitet werden.

0xC10xA013

Sub-Bus Slave Reset

Der Sub-Bus Slave wurde durch ein Reset gefahren

0xC10xA014

Sub-Bus Slave Parameterfehler

Die Parameterisierung des Sub-Bus Slave fehlt oder ist fehlerhaft

0xC10xA020

Kommunikationsfehler

Die Basiskommunikation des Sub-Busses funktioniert nicht richtig (z. B. verursacht durch einen Baudrate-Fehle)

0xC10xA021

Sub-Bus Fehler - Timeout (Pause)

Ein Timeout-Fehler wurde innerhalb des Sub-Bus erkannt. Innerhalb der Timeout-Zeit wurden durch den Sub-Bus Master keiner Telegramme empfangen.

0xC10xA022

Multipler Übertragungsfehler am Sub-Bus

Die Sub-Bus Kommunikation ist unterbrochen. Zu viele Zyklen wurden zerstört.

0xC10xA023

Sub-Bus E/A Datenkommunikationsfehler

Die Sub-Bus Kommunikation ist unterbrochen. Zu viele Zyklen wurden zerstört. Nur Datentelegramme sind betroffen.

0xC10xA024

Sub-Bus Management Datenkommunikationsfehler

Die Sub-Bus Kommunikation ist unterbrochen. Zu viele Zyklen wurden zerstört. Nur Management-Telegramme sind betroffen.

0xC10xA030

Sub-Bus Konfigurationsfehler

Die Konfiguration (Anzahl oder Typ des Sub-Bus Slave) entspricht nicht der geforderten Konfiguration.

0xC10xA031

E/A-Datenkonfiguration doppelt abgebildet

E/A-Daten von zwei unterschiedlichen Herstellern werden auf einen einzigen Verbraucher abgebildet.

0xC10xA040

Gängige Fehler

Nicht spezifizierte Ursache. Die Anleitung zum Gerät enthält weitere Informationen

0xC10xA041

Sub-Bus Hardwarefehler

Ein Hardwarefehler wurde erkannt.

0xC10xA042

Sub-Bus Firmware, Fehler

Es wurde ein Fehler der internen Firmware erkannt.

0xC10xB000

Lokaler Bus (Systembus der modularen Station)

-

0xC10xB001

Local-Bus-Modul fehlt

-

0xC10xB002

Falsches Local-Bus-Modul vorhanden

-

0xC10xB003

Kompatibler Austausch

Das erwartete Local-Bus-Modul wurde durch ein kompatibles ausgetauscht

0xC10xB004

Local-Bus-Module, Anzahlfehler (Zu viele Module)

Die Anzahl der gefundenen Local-Bus Module ist höher als die Anzahl der gewünschten Local-Bus Module

0xC10xB010

Gerätefehler

Fehler im lokalen Busmodul

0xC10xB012

Applikation auf dem Local-Bus Modul nicht bereit

-

0xC10xB013

Local-Bus Modul zurückgesetzt

-

0xC10xB014

Die Parametrisierung des Local-Bus Moduls fehlt oder ist falsch

-

0xC10xB020

Kommunikationsfehler

-

0xC10xB021

Local-Bus Fehler - Timeout (Unterbrechung)

-

0xC10xB022

Multiple transmission error on local bus

-

0xC10xB023

Local-Bus E/A Datenkommunikationsfehler

-

0xC10xB024

Local-Bus Management Datenkommunikationsfehler

-

0xC10xB025

Ring-Topologie, Fehler

Die Ringtopologie ist unterbrochen

0xC10xB030

Lokaler Bus Konfigurationsfehler

-

0xC10xB031

E/A-Datenkonfiguration doppelt abgebildet

-

0xC10xB032

Local-Bus asynchron zum übergeordneten System

-

0xC10xB040

Gängige Fehler

-

0xC10xB041

Local-Bus Hardwarefehler

Das Modul ist auszutauschen

0xC10xB042

Local-Bus Firmware, Fehler

Modul-Firmware oder das gesamte Modul muss ausgetauscht werden

0xC10xB043

Local-Bus läuft asynchron

In Bezug auf den Sercos-Buszyklus

0xC10xF000

Zusätzliche Funktionen

-