DiagnosticNumber

Allgemeines

Typ

AS

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Safe Logic Controller TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

Sercos I/O

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Zeigt eine Diagnose-Nummer (IDN S-0-0390) an.

Der DiagnosticNumber entspricht dem Sercos-Parameter S-0-0390. Die Struktur von IDN S-0-0390 wird in der folgenden Tabelle angezeigt.

Struktur der IDN S-0-0390

Bit Nr.

Wert

Bezeichnung

Hinweise

31…30

Interpretation von Bits 29…0

Die Bits 31 - 30 bestimmen die Interpretation vom Gruppenquellentyp, der Klassen und der Statuscodes.

00

Herstellerspezifische Statuscodes

Die Bits 29 – 16 (Typ und Klasse) werden durch Sercos festgelegt.

Die Bits 15 - 0 Statuscodes werden vom Hersteller festgelegt.

01

Komplett herstellerspezifisch

Die Bits 29 - 0 werden vom Hersteller festgelegt.

10

Reserviert

Die Bits 29 - 0 werden durch Sercos festgelegt.

11

Norm

29…24

Quellentyp

0x00

FSP Drive

0x01

FSP IO

Weitere detaillierte E/A-spezifische Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle S-0-1500.x..32.

0x02

GDP

0x03

SCP

0x04

CSoS

0x05

FSP Geber

0x06…0x3E

Reserviert

0x3F

Unbekannt

23…20

Reserviert

19…16

Klasse

0x00…0x09

Reserviert

0x0A

In Betrieb

Priorität 4 (niedrigste)

Dient zur Information über den Betriebszustand mit Bezug auf Meldungen oder anderen Informationen (z.B. Antrieb STOP, kompatibler Austausch).

0x0B

Reserviert

0x0C

Vorgang vom befehl-spezifischen Status.

Priorität 3

Dient zur Information über die Diagnoseereignisse, mit Bezug auf Meldungen oder anderen Informationen (z.B. Antrieb STOP, kompatibler Austausch).

0x0D

Reserviert

0x0E

Warnung (C2D)

Priorität 2

0x0F

Fehler (C1D)

Priorität 1 (höchste)

Muss bestätigt werden bei Verwendung des Befehls S-0-0099 Reset class 1-Diagnose

15…0

Statuscode

Wird eine Diagnosemeldung "C1D Fehler" bzw. "C2D Warnung" ausgelöst, erhält der Nutzern über diesen Parameter genauere Informationen über die Diagnoseursache (siehe auch Diagnosemel­dungen "8163 SERCOS: C1D-Fehler erkannt" und "8164 SERCOS: C1D Herstellerspezifischer Fehler" sowie "8165 SERCOS: C2D-Warnung" und "8166 SERCOS: C2D herstellerspezifische Warnung").

Beispiel

Beispiel: DiagCodes in der Sercos IDN 390 'Diagnostic Number' beim TM5CSLCx00FS oder TM5NS31

Safe Logic Controller TM5CSLCx00FS:

o0xC10F1000 "S3/BC(ERROR): General error": General error

o0x010F1801 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Invalid bus controller firmware file

o0x010F1802 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Invalid bus controller configuration data

o0x010F1803 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Invalid IOM configuration data -> Slot

o0x010F1804 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Flash read failed

o0x010F1805 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Out of bus controller resources

o0x010F1806 "S3/BC(ERROR): General error (manufacturer-specific)": Unrecoverable error

o0xC10F6320 "S3/BC(ERROR) :S3/BC(ERROR): Invalid Reg CFG Data -> Slot

Busschnittstelle TM5NS31: E/A-Statuscodes:

o0xC10F8100 "S3/BC(ERROR): Monitoring.Communications": Sercos communication error

o0xC10FB000 "S3/BC(ERROR): Local bus (System bus of the modular station)": general IOM module error -> Slot

o0xC10EB001 "S3/BC(WARNING): Local bus slave missing": configured IOM missing on local bus -> Slot

o0xC10FB002 "S3/BC(ERROR): Incorrect local bus slave present": IOM mismatch -> Slot

o0xC10FB004 "S3/BC(ERROR): Local bus devices amount error": IOM unsupported -> Slot

o0xC10FB010 "S3/BC(ERROR): Device errors": IOM Failed -> Slot

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.