SysTimeRtcConvertDateToUtc

Beschreibung der Funktion

Diese Funktion wandelt eine Datum- und Uhrzeitangabe im SYSTIMEDATE-Format in den entsprechenden Zeitstempelwert um. Der Zeitstempel gibt die Anzahl der Sekunden an, die seit dem 1. Januar 1970 um 00:00:00 verstrichen sind.

Grafische Darstellung

G-SE-0003922.1.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der E/A-Variablen

Ein-/Ausgang

Typ

Beschreibung

pDate

SYSTIMEDATE

Zu konvertierender Wert für Datum & Uhrzeit.

pdwTimestampUtc

DWORD

Zeitstempel, aus pDate berechnet.

Ausgang

Typ

Beschreibung

SysTimeRtcConvertDateToUtc

UDINT

Laufzeitsystem-Fehlercode (siehe CmpErrors.library):

0 = Kein Fehler festgestellt

HINWEIS: Ein Beispiel für die Verwendung dieser Funktion wird in diesem Dokument bereitgestellt.