Montage des Rack iPC

Einbauort

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oHalten Sie den Magelis Industrial PCvon anderen Geräten fern, die Überhitzungen verursachen könnten.

oHalten Sie den Magelis Industrial PC von Lichtbogen erzeugenden Geräten wie Magnetschaltern oder nicht abgesicherten Unterbrechern fern.

oVermeiden Sie die Nutzung des Magelis Industrial PC in Umgebungen, in denen korrosive Gase vorhanden sind.

oSehen Sie bei der Installation des Magelis Industrial PC mindestens 50 mm (1.96 in.) Freiraum nach links und rechts und mindestens 100 mm (3.93 in.) nach oben und unten zu allen nebenstehenden Strukturen und Geräten vor.

oSehen Sie bei der Installation des Magelis Industrial PC genügend Freiraum für die Kabelfüh­rungen und -anschlüsse vor.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Das Rack iPC-Gerät wurde für die Verwendung von M4-Schrauben konzipiert. Diese Schrauben eignen sich nicht für die Montage von Rack iPC, aber sie verhindern das Herausgleiten des Rack iPC aus dem Schaltschrank:

G-SE-0030747.1.gif-high.gif

 

 

Wichtige Montagehinweise

oUmgebungsspezifische Merkmale.

oDer Rack iPC darf nur in geschlossenen Räumen betrieben werden.

oDer Rack iPC darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

oDie Belüftungsöffnungen des Rack iPC dürfen nicht abgedeckt werden.

oAchten Sie bei der Montage des Rack iPC auf den zulässigen Befestigungswinkel.

oStellen Sie sicher, dass die Wand bzw. der Schaltschrank auf mindestens das Vierfache des Gesamtgewichts des Rack iPC ausgelegt ist.

oBerücksichtigen Sie beim Anschluss bestimmter Kabeltypen (DVI, USB usw.) den jeweiligen Biegeradius.

Montagewinkel

Der Rack iPC muss in einem 19-Zoll-Rack montiert werden.