HSC_ERR_TYPE: HSC Variable Detected Error Type
Enumerated, Beschreibung des Datentyps
Der Aufzählungsdatentyp ENUM enthält die verschiedene Fehlertypen mit den folgenden Werten:
Enumerator |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
HSC_NO_ERROR |
00 hex |
Kein Fehler erkannt. |
HSC_UNKNOWN |
01 hex |
Der dem Eingangspin HSC_REF zugewiesene Wert ist falsch oder nicht konfiguriert. |
HSC_UNKNOWN_PARAMETER |
02 hex |
Die Parameterreferenz ist nicht korrekt. Siehe Abschnitt PARAMETER_TYPE für gültige Parameter. |
HSC_INVALID_PARAMETER |
03 hex |
Der Parameterwert ist nicht korrekt. Beispiel: Der Preset Value ist <TH1 oder <TH0. |
HSC_COM_ERROR |
04 hex |
Beim HSC-Modul wurde ein Kommunikationsfehler festgestellt. |
HSC_CAPTURE_NOT_CONFIGURED |
05 hex |
Die CAP-Funktion wurde nicht konfiguriert. Es ist unmöglich, einen erfassten Wert zu erhalten. |