Interne HSC-Funktion

Überblick

Die HSC-Funktion kann schnelle Zählungen von Impulsen durchführen, die von Sensoren, Gebern, Schaltern usw. ausgehen, die an dedizierte Schnelleingänge angeschlossen sind.

Es gibt zwei Typen von HSC:

oTyp Simple: ein Zähler für einen einzelnen Eingang.

oTyp Main: Ein Zähler, der bis zu vier Eingänge (zwei Schnelleingänge und zwei Standardeingänge) und zwei Reflexausgänge verwendet.

Zugriff auf das HSC-Konfigurationsfenster

Schritt

Beschreibung

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf HMISCUxx5 > Integrierte Funktionen > HSC.

Ergebnis: Das Fenster HSC-Konfiguration wird angezeigt.

HSC-Konfigurationsfenster

Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für ein HSC-Konfigurationsfenster, das zum Konfigurieren der HSC-Funktion verwendet wird:

G-SE-0022533.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle beschreibt die Bereiche des HSC-Konfigurationsfensters:

Anzahl

Aktion

1

Wählen Sie, falls erforderlich, die Registerkarte HSC, um auf das HSC-Konfigurationsfenster zuzugreifen.

2

Wählen Sie die jeweilige HSC-Registerkarte für den HSC-Kanal, den Sie konfigurieren möchten.

3

Wählen Sie den gewünschten HSC-Typ (Simple oder Main). Der globale Variablenname, der für die Kanalinstanz steht, kann hier definiert werden. Der Standardwert für HSC 0 ist HSC00 und für HSC 1 HSC01.

4

Sie können die einzelnen Parameter erweitern, indem Sie jeweils daneben auf das Pluszeichen klicken, um seine Einstellungen aufzurufen.

5

Konfigurationsfenster, in dem HSC-Parameter entsprechend dem verwendeten Modus festgelegt werden.

6

Wenn Sie auf die Schaltfläche E/A zusammenfassen klicken, wird das Fenster E/A-Zusammenfassung angezeigt. In diesem Fenster kann die konfigurierte physikalische E/A-Zuordnung überprüft werden.

Detaillierte Informationen zu Konfigurationsparametern finden Sie in der HMI SCU HSC-Auswahlmatrix.