Die Tabelle zeigt die Verfügbarkeit der HSCSimple-Funktionen entsprechend den Eingängen:
Funktion |
HSC |
||
---|---|---|---|
Typ |
Simple |
||
Kanal |
0 |
1 |
|
Schnelleingang |
FI0 |
Ein |
– |
FI1 |
– |
Ein |
|
Ein Eingangszählsignal |
HINWEIS: Sie können nicht gleichzeitig den HSC-Typ Simple und Main konfigurieren.
Die Tabelle zeigt die Verfügbarkeit der HSCMain-Funktionen entsprechend den Ein- und Ausgängen:
Funktion |
HSC |
|
---|---|---|
Typ |
Haupt |
|
Kanal |
0 |
|
Schnelleingang |
FI0 |
Ein |
FI1 |
B(1)(2) |
|
Normaler Eingang |
DI0 |
Sync(2) |
DI1 |
Cap(2) |
|
Schneller Ausgang |
FQ0 |
HSC0 Reflexausgang 0(2) |
FQ1 |
HSC0 Reflexausgang 1(2) |
|
Ein Eingangszählsignal B Eingangszählsignal (optional verwendet abhängig von der Konfiguration des HSC-Modus) Sync Zurücksetzen und Zählstart Cap Erfassen des aktuellen Zählerwerts |
(1) Die Verwendung der A- und B-Eingangssignale ist von der Konfiguration des HSCMain-Modus abhängig.
(2) Optional und entsprechend der Konfiguration des HSCMain-Modus.