Konfiguration von Simple im Modus One-Shot
Vorgehensweise zur Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Integrierte Funktionen > HSC. |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte HSC•. |
3 |
Legen Sie den Wert für HSC • > Typ auf Simple fest. |
4 |
Die Instanz des Typs Simple wird erstellt. Sie können sie über das Feld Variable umbenennen. |
5 |
Legen Sie, falls erforderlich, HSC • > Parameter > Modus auf One-Shot fest. |
6 |
Legen Sie den Preset-Wert Parameter > Preset/Modulo fest. Im Modus One-Shot steht in diesem Feld der anfängliche Parameter für Modulo-Wert. |
7 |
Legen Sie den Anti-Prelleffekt des Parameters HSC • > Takteingänge > A-Filter fest. |
Klicken Sie auf E/A zusammenfassen..., um die Ein- und Ausgangszuweisungen anzuzeigen.
HINWEIS: Physikalische Konflikte (z. B. derselbe Ein- oder Ausgangspin für zwei verschiedene Funktionen) werden in der E/A-Zusammenfassung mit einer Markierung angezeigt.
Detaillierte Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Hardwarehandbuch.
Der Filterwert für den Eingang des Typs Simple bestimmt die maximale Zählerfrequenz, wie in der nachfolgenden Tabelle gezeigt:
Eingänge |
Filterwert |
Max. Zählerfrequenz |
---|---|---|
Ein |
4 µs |
50 kHz |
40 µs |
14,5 kHz |