Montage und Demontage des Rückmoduls auf einer DIN-Schiene

Überblick

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Montage und Demontage des Rückmoduls auf einer DIN-Schiene beschrieben.

HINWEIS: Mit dem HMISCU müssen Anzeige- und Steuerungsmodul stets angeschlossen sein, damit die Anwendung ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.

Wenn das Rückmodul mit Spannung versorgt wird, ohne dass es direkt (oder über ein Trennkabel) mit dem Anzeigemodul verbunden ist, schaltet die SPS-Logik in den STOP-Modus, die Ein-/Ausgänge gehen in den Fehlerausweichmodus über.

Warning_Color.gifWARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR

oDie Verbindung darf weder hergestellt noch getrennt werden, solange die Schaltung unter Spannung steht.

oGefahr elektrostatischer Aufladung: Wischen Sie die Frontplatte des Terminals vor dem Einschalten mit einem feuchten Tuch ab.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Montage des Rückmoduls auf einer DIN-Schiene

Schritt

Aktion

1

Befestigen Sie die DIN-Schiene mit Schrauben an der Oberfläche des Montagepanels.

2

Bringen Sie das Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel am Rückmodul an.

G-SE-0021246.3.gif-high.gif

 

1   Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel

2   Rückmodul

HINWEIS: Für die Montage dieses Produkts ist ein zusätzlicher Freiraum von 20 mm (0,79 Zoll) für das Biegen des Kabels am Gummi-Ende erforderlich.

3

Positionieren Sie die obere Nut des Rückmoduls am oberen Rand der DIN-Schiene und drücken Sie die Baugruppe gegen die Schiene, bis die Schienenklammer hörbar einrastet.

G-SE-0049379.1.gif-high.gif

 

1   Rückmodul

2   Schiene

HINWEIS: Klemmenleistenklammern des Typs AB1 AB8P35 bzw. eines vergleichbaren Typs begrenzen die Gefahr eines seitlichen Verrutschens und erhöhen die Stoß- und Vibrationsfestigkeit der Steuerungsbaugruppe.

4

Montieren Sie die Anzeige auf den Schaltschrank und bringen Sie das Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel an der Anzeige an.

G-SE-0021245.3.gif-high.gif

 

1   Anzeigemodul

2   Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel

Abnahme des Rückmoduls von einer DIN-Schiene

Schritt

Aktion

1

Drücken Sie die gelbe Sicherungstaste des Rückmoduls nach unten und ziehen Sie das Modul vom Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel ab.

G-SE-0049388.1.gif-high.gif

 

1   Rückmodul

2   Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel

2

Drücken Sie die Verriegelungstaste des Trennungskabels des Anzeigemoduls/Rückmoduls nach unten und entfernen Sie es vom Anzeigemodul.

G-SE-0049378.2.gif-high.gif

 

1   Anzeigemodul

2   Anzeigemodul/Rückmodul-Trennkabel