Verdrahtung der DIO-Klemmenleiste
Verdrahtungsregeln und -empfehlungen
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN |
Die Klemmenleisten müssen vor der Verdrahtung vom Gerät abgenommen werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Erforderlicher Schraubendreher für die Verdrahtung der Klemmenleisten
Empfohlener Typ: 1891348-1 (Tyco Electronics AMP)
Wenn eine andere Marke verwendet wird, vergewissern Sie sich, dass das Teil folgende Abmessungen aufweist:
oSpitzentiefe: 1,5 mm (0.06 in.)
oSpitzenhöhe: 2,4 mm (0.09 in.)
Die Form der Spitze muss DIN5264A entsprechen und die Norm DN EN60900 erfüllen.
Darüber hinaus muss die Spitze des Schraubendrehers so flach sein wie angegeben, um ein Einführen in das schmale Loch der Klemmenleiste zu ermöglichen.
Die Klemmenleisten sind mit Federklemmen ausgestattet.
Gehen Sie für den Anschluss der Leiter an die Klemmenleisten vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Führen Sie den Schraubendreher in das quadratische Loch ein. Dadurch wird runde Loch für den Draht geöffnet. |
2 |
Halten Sie den Schraubendreher und führen Sie den Draht in das runde Loch ein. |
3 |
Entfernen Sie den Schraubendreher aus dem quadratischen Loch. Daraufhin wird das runde Loch geschlossen und der Draht fest in Position gehalten. |
HINWEIS: Um den Leiter wieder zu entfernen, müssen Sie den Schraubendreher erneut in die quadratische Öffnung einführen. Bei Freigabe der Leiter-Federklemme können Sie den Leiter dann herausziehen.
(1) Der Draht sollte eine Stärke zwischen 0,20 und 0,81 mm2 (AWG 24 bis 18) und ein verdrilltes Ende aufweisen. Gültige Drahtgrößen sind UL1015 und UL1007.
(2) Entfernen Sie 7,0 mm (0.28 in.) der Ummantelung des Drahts. Entfernen Sie nur so viel Ummantelung wie erforderlich. Wenn zu viel Ummantelung entfernt wird, können sich die Enden gegenseitig oder mit den Klemmen kurzschließen, was zu einem elektrischen Kurzschluss führen kann. Wenn nicht genug Ummantelung entfernt wird, kann es sein, dass der Draht nicht genügend Kontakt mit der Klemme hat.
Setzen Sie jeden Draht einzeln in seine Öffnung ein. Wenn Drähte nicht ordnungsgemäß eingesetzt sind, kann dies zu einem Spannungsverlust des Geräts, einem Kurzschluss an den Drahtwendeln oder an den Klemmen oder zu einer Überhitzung von Draht und Klemme führen.
(3) Drehen Sie die Spitze des Schraubendrehers nicht innerhalb der quadratischen Öffnung. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
|
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT AUFGRUND UNSACHGEMÄSSER VERDRAHTUNG |
oVerwenden Sie für E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich die angegebenen Kabelgrößen. oHalten Sie sich bei der Vorbereitung der Drähte und der Herstellung der Verbindungen an die Anweisungen in dieser Dokumentation. oVerbinden Sie nicht mehr als einen Draht mit einem Klemmenleistenanschluss. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |