Integrierte Analog-Temperaturfunktion

Überblick

Die HMI-Steuerungen von HMISCUxB5 haben eine integrierte Analogtemperatur mit zwei Eingängen. Der HMI SCU ist für verschiedene Sensortypen konzipiert. Aufgrund der verschiedenen Einstellungswerte muss der Sensortyp angegeben werden.

Informationen zu den technischen Eigenschaften der Analogtemperatureingänge finden Sie im Hardwarehandbuch.

Zugriff auf die Konfiguration der Analogtemperatur

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf HMISCUxx5 > Integrierte Funktionen > Temperatur.

2

Wählen Sie die Registerkarte E/A-Konfiguration oder Temperatur E/A-Abbild.

Konfigurationsfenster für Analogtemperatureingänge

In diesem Fenster können Sie die Analogtemperatureingänge konfigurieren:

G-SE-0022898.2.gif-high.gif

 

 

 

HINWEIS: Integrierte Analog-E/As werden immer physisch von der MAST-Task aktualisiert.

Registerkarte "E/A-Konfiguration"

In der Tabelle wird die Konfiguration der analogen Eingangsparameter beschrieben:

Parameter

Wert

Beschreibung

Einschränkung

Typ

Nicht verwendet *

Thermoelement J

Thermoelement K

Thermoelement R

Thermoelement B

Thermoelement S

Thermoelement T

Thermoelement E

Thermoelement N

PT100 (2/4-adrig)

PT1000 (2/4-adrig)

NI100 (2/4-adrig)

NI1000 (2/4-adrig)

PT100 (3-adrig)

PT1000 (3-adrig)

NI100 (3-adrig)

NI1000 (3-adrig)

Bereichsmodus

Bereich

Nicht verwendet *

Normal

Benutzerdefiniert

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0.1 °F)

Einheit

Verfügbar, wenn der Wert Typ definiert ist.

Minimum

Normal

0

Minimalwert

Nicht konfigurierbar.

Benutzerdefiniert

– 32768

Minimalwert

Niedrigster konfigurierbarer Wert.

Celsius

Thermoelement J: –2000

Thermoelement K: –2400

Thermoelement R: 0

Thermoelement B: 2000

Thermoelement S: 0

Thermoelement T: –2000

Thermoelement E: –2000

Thermoelement N: –2000

PT100: –2000

PT1000: –2000

NI100: –500

NI1000: –500

Minimalwert

Nicht konfigurierbar.

Fahrenheit

Thermoelement J: –3280

Thermoelement K: –4000

Thermoelement R: 32

Thermoelement B: –3920

Thermoelement S: 32

Thermoelement T: –3280

Thermoelement E: –3280

Thermoelement N: –3280

PT100: –3280

PT1000: –3280

NI100: –580

NI1000: –580

Minimalwert

Nicht konfigurierbar.

Maximum

Normal

65535

Maximalwert

Nicht konfigurierbar.

Benutzerdefiniert

32767

Maximalwert

Höchster konfigurierbarer Wert.

Celsius

Thermoelement J: 7600

Thermoelement K: 13700

Thermoelement R: 16000

Thermoelement B: 18000

Thermoelement S: 16000

Thermoelement T: 4000

Thermoelement E: 9000

Thermoelement N: 13000

PT100: 6000

PT1000: 6000

NI100: 2000

NI1000: 2000

Maximalwert

Nicht konfigurierbar.

Fahrenheit

Thermoelement J: 14000

Thermoelement K: 24980

Thermoelement R: 29120

Thermoelement B: 32720

Thermoelement S: 29120

Thermoelement T: 7520

Thermoelement E: 16520

Thermoelement N: 23720

PT100: 11120

PT1000: 11120

NI100: 3920

NI1000: 3920

Maximalwert

Nicht konfigurierbar.

*   Standardwert des Parameters

Wenn Sie den analogen Modulkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in SoMachine für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS:

oUm die Zykluszeit zu verringern, aktivieren Sie keine Kanäle, an die kein Sensor angeschlossen ist.

oDer Datentyp ist immer INT, d. h. ein 16-Bit-Ganzzahlwert. Die Minimum- und Maximumwerte werden gemäß den Einträgen in der obigen Tabelle angezeigt. (Beispiel: Thermoelement J in Celsius hätte folgenden Typ: INT (– 2000 bis 7600).)

oDer Parameter ist nicht verfügbar, wenn die Auswahl grau angezeigt wird.

Konvertierungsrate Analog zu Digital

Die Konvertierungsrate für Analog zu Digital wird mithilfe der Konverterhardware vorgenommen. Alle konfigurierten Analogtemperatur-E/As werden alle 2 ms konvertiert.

Anschlusstemperatur- (Vergleichsstellen-)kompensation

Anschlusstemperatur- (Vergleichsstellen-)kompensation wird intern gemessen und berechnet. Für diesen Anschluss ist keine zusätzliche Temperaturmessung erforderlich.

Fenster „Temperatur E/A-Abbild“

Im Fenster Temperatur E/A-Abbild können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die folgende Tabelle beschreibt die Konfiguration der E/A-Zuordnung:

Variable

Kanal

Kanal-

Standardwert

Beschreibung

Eingänge

IW0

INT

Aktueller Wert von Eingang 0

IW1

Aktueller Wert von Eingang 1