Modbus-Manager

Einführung

Der Modbus-Manager wird für das Modbus-RTU-Protokoll im Master-Modus verwendet.

Hinzufügen des Managers

Um Ihrer Steuerung einen Modbus-Manager hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Plus G-SE-0028599.1_3.jpg neben dem Knoten COM1 in der Gerätebaumstruktur. Wählen Sie im Fenster Gerät hinzufügen die Option Modbus-Manager und klicken Sie auf Gerät hinzufügen.

Konfiguration des Modbus-Manager

Um den Modbus-Manager Ihrer Steuerung zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf Modbus-Manager in der Gerätebaumstruktur.

Das Konfigurationsfenster des Modbus-Managers wird wie folgt angezeigt:

G-SE-0033232.3.gif-high.gif

 

 

Legen Sie die Parameter wie in der folgenden Tabelle beschrieben fest.

Element

Beschreibung

Adressierung

HMI SCU wird als Master konfiguriert. Es sind keine anderen Optionen verfügbar.

Adresse [1...247]

Modbus-Adresse des Geräts. Für den Modbus-Master ist dies auf 0 gesetzt.

Zeit zwischen Frames (ms)

Zeit zur Vermeidung einer Bus-Kollision.

Dieser Parameter muss für jedes Modbus-Gerät auf der Verbindung auf denselben Wert eingestellt werden.

Serielle Leitungseinstellungen

Die im Konfigurationsfenster der seriellen Leitung eingestellten Parameter.

HINWEIS: Auf HMISCU ist für Modbus-Anforderungsfunktionsbausteine aus der PLC-Kommunikationsbibliothek eine bestimmte Zeit zwischen Frames erforderlich, basierend auf der Baudrate, damit die Kommunikation mit geringeren Baudraten funktioniert. Mit der folgenden Formel können Sie eine angemessene Kombination aus Baudrate und Zeit zwischen Frames festlegen:

Zeit zwischen Frames (auf die nächste Millisekunde aufgerundet) = 35000 / Baudrate.

Modbus-Master

Wenn die Steuerung als Modbus-Master konfiguriert ist, werden die folgenden Funktionsbausteine aus der PLCCommunication-Bibliothek unterstützt:

oADDM

oREAD_VAR

oSINGLE_WRITE

oWRITE_READ_VAR

oWRITE_VAR

Weitere Informationen finden Sie in den Funktionsbaustein-Beschreibungen der PLCCommuni­cation-Bibliothek.