Unterstützte Standarddatentypen

 

Unterstützte Standarddatentypen

Unterstützte Standarddatentypen

Die Steuerung unterstützt die folgenden IEC-Datentypen:

Datentyp

Unterer Grenzwert

Oberer Grenzwert

Informationsinhalt

BOOL

FALSE

TRUE

1 Bit

BYTE

0

255

8 Bit

WORD

0

65.535

16 Bit

DWORD

0

4.294.967.295

32 Bit

LWORD

0

264-1

64 Bit

SINT

-128

127

8 Bit

USINT

0

255

8 Bit

INT

-32.768

32.767

16 Bit

UINT

0

65.535

16 Bit

DINT

-2.147.483.648

2.147.483.647

32 Bit

UDINT

0

4.294.967.295

32 Bit

LINT

-263

263-1

64 Bit

ULINT

0

264-1

64 Bit

REAL

1,175494351e-38

3,402823466e+38

32 Bit

LREAL

2,2250738585072014e-308

1,7976931348623158e+308

64 Bit

STRING

1 Zeichen

255 Zeichen

1 Zeichen = 1 Byte

WSTRING

1 Zeichen

255 Zeichen

1 Zeichen = 1 Wort

TIME

-

-

32 Bit

Weitere Informationen zu ARRAY, LTIME, DATE, TIME, DATE_AND_TIME und TIME_OF_DAY erhalten Sie im SoMachine Programmierhandbuch.