PTOSetParam-Funktionsbaustein

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein ändert den Wert eines spezifischen Parameters für einen spezifischen PTO-Kanal.

Grafische Darstellung

G-RU-0010489.2.gif-high.gif

 

 

Darstellung in AWL (IL) und ST

Sie finden eine allgemeine Darstellung in AWL (IL) oder ST im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.

Beschreibung der E/A-Variablen

In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:

Eingänge

Typ

Kommentar

PTO_REF_IN

PTO_REF

Verweis auf den PTO-Kanal.

Um an den Ausgangspin PTO_REF des Funktionsbausteins PTOSimple oder den Ausgangspin PTO_REF_OUT der PTO-Funktionsbausteine angeschlossen zu sein.

Execute

BOOL

Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke.

Wenn FALSE, werden die Ausgänge des Funktionsbausteins nicht zurückgesetzt. Die Ausgangspins dieses Funktionsbausteins zeigen bis zur nächsten steigenden Flanke des Eingangs Execution immer den letzten Status.

Param

PTO_PARAMETER_TYPE

Zu setzender Parameter.

Param_Value

DWORD

Zu schreibender Parameter.

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:

Ausgänge

Typ

Kommentar

PTO_REF_OUT

PTO_REF

Verweis auf den PTO-Kanal.

Um an den Eingangspin PTO_REF_IN der PTO-Funktionsbausteine angeschlossen zu sein.

Done

BOOL

TRUE = Gibt an, dass der Wert ParamValue gültig ist.

Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet.

Busy

BOOL

TRUE = Gibt an, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird.

Error

BOOL

TRUE = Gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde.

Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet.

ErrID

PTOPWM_ERR_TYPE

Wenn Error gesetzt ist: Typ des erkannten Fehlers.

HINWEIS: Weitere Informationen über die Pins Done, Busy, CommandAborted und Execution finden Sie im Kapitel Allgemeines zur Verwaltung von Funktionsbausteinen.