Konfigurieren der Impulsbreitenmodulation
Auf der Steuerung können 2 PWM-Kanäle konfiguriert werden.
HINWEIS:
oJede PWM nutzt einen Schnellausgang und zwei normale digitale Eingänge.
oDie PTO oder PWM kann auf Kanal 0 konfiguriert werden.
oWenn PTO für Kanal 0 ausgewählt wird, kann PWM auf Kanal 1 nicht verwendet werden.
oNur PWM kann auf Kanal 1 konfiguriert werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf HMISCUxx5 > Integrierte Funktionen > PTO_PWM. |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte PTO 0. |
3 |
Wählen Sie im Dropdown-Menü PTO/PWM > PTO00 > Modus die Option PWM. Ergebnis: Die PTO 0-Registerkarte Variable wird zu PWM00 und die PTO 1-Registerkarte Variable wird zu PWM01. |
Beschreibung des Konfigurationsfensters
Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Parameter, die verfügbar sind, wenn die integrierte Funktion PTO_PWM im Modus PWM konfiguriert ist:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Einheit |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|---|
Modus |
Nicht verwendet PTO 1 PWM PTO ist als Modus ausgewählt. |
Nicht verwendet |
– |
PWM ist als Modus ausgewählt. HINWEIS: 1 Dies ist keine Option auf der PTO 1-Registerkarte. Sie wird nur für die Registerkarte PTO 0 unterstützt. |
|
Hilfseingänge |
EN |
Deaktiviert Aktiviert |
Deaktiviert |
– |
Ermöglicht die Verwendung des physikalischen Eingangs EN zur Aktivierung der Funktionalität. |
0.4 |
3 12 |
3 |
ms |
Definiert den Filterwert des Eingangs EN. |
|
SYNC |
Deaktiviert Aktiviert |
Deaktiviert |
– |
Aktiviert den Eingang IN_SYNC zur Verwendung für die Synchronisierung. |
|
SYNC-Filter |
3 12 |
3 |
ms |
Definiert den Wert für den IN_SYNC-Filterwert. |
|
- |
Steigende Flanke Fallende Flanke Beide Flanken |
Steigende Flanke |
– |
Definiert die Flanke des IN_SYNC-Eingangs, auf der die Synchronisierung stattfindet. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Aktivieren des PWM-Kanals: Legen Sie den Parameter Modus auf PWM fest. Reaktion: SoMachine erstellt je nach gewähltem Kanal eine Variable namens PWM00 oder PWM01. HINWEIS: Sie können die Variable umbenennen, indem Sie in das Feld Variable einen neuen Namen eingeben. Wenn Sie einen PWM-Funktionsbaustein erstellen, können Sie beim Benennen des Bausteins nach dem Namen der Globalen Variable suchen, die für den Kanal steht. Dies geschieht in der Eingabehilfe. |
2 |
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Listenfeld des Parameters EN den physikalischen Eingang EN Filter. |
3 |
Konfigurieren Sie den Filterwert für den EN Filter-Eingang (wenn dieser in Schritt 2 aktiviert wurde). |
4 |
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Listenfeld des Parameters SYNC den physikalischen Eingang SYNC Filter. |
5 |
Konfigurieren Sie den Filterwert für den SYNC Filter-Eingang (wenn dieser in Schritt 4 aktiviert wurde). |
6 |
Konfigurieren Sie die Flanke (steigend oder fallend) für SYNC Edge-Signalerkennung (wenn diese in Schritt 4 aktiviert wurde). |