Synchronisierungs- und Enable-Funktionen

Einführung

In diesem Abschnitt werden die von PWM verwendeten Funktionen beschrieben:

oFunktion Synchronisierung

oFunktion Enable

Jede Funktion verwendet die zwei folgenden Funktionsbaustein-Bits:

oEN_(Funktion)-Bit: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt, kann diese (Funktion) an einem externen physikalischen Eingang ausgeführt werden, sofern konfiguriert.

oF_(Funktion)-Bit: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt, wird die (Funktion) forciert.

Die folgende Abbildung beschreibt, wie die Funktion verwaltet wird:

G-SE-0005524.3.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: (Funktion) steht für Enable (für die Enable-Funktion) oder Sync (für die Synchronisierungsfunktion).

Wenn der physikalische Eingang erforderlich ist, aktivieren Sie ihn in der Konfiguration.

Synchronisierungsfunktion

Die Funktion Synchronisierung dient zur Unterbrechung des aktuellen PWM-Zyklus und zum Starten eines neuen Zyklus.

Enable-Funktion

Die Enable-Funktion wird zur Aktivierung von PWM verwendet:

G-SE-0002548.2.gif-high.gif