FB_WeightedBalancing - AssignTargetsOwners (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Zuweisen der Eigentümer der Ziele in der Liste
Die Methode AssignTargetsOwners implementiert den Algorithmus, der angewendet wird, um die Eigentümer der Ziele in der Liste zuzuweisen.
Der Aufruf dieser Methode ist nicht erfolgreich, wenn die Eigenschaft xValidData den Wert FALSE hat.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert von q_etDiagExt |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ok |
0 |
Ok |
|
OK |
169 |
Der Wert der maximalen Anzahl der Zuweisungen pro Aufruf liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
ExecutionAborted |
164 |
Ein Ausgleichsstrategie-Funktionsbaustein ist nicht mit gültigen Daten konfiguriert. |
|
UnexpectedProgramBehavior |
162 |
Der willkürliche Seed-Wert wurde mit einem ungültigen Wert initialisiert. |
Enumerationsname: |
MaxNumberOfAssignmentsPerCallRange |
Enumerationswert: |
169 |
Beschreibung: |
Der Wert der maximalen Anzahl der Zuweisungen pro Aufruf liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Methode wurde nicht erfolgreich aufgerufen. |
Die Methode wurde aufgerufen, es waren aber keine gültigen Daten konfiguriert. |
Stellen Sie sicher, dass xValidData TRUE ist, bevor Sie die Methode aufrufen. |
MaxNumberOfAssignmentsPerCallRange
Enumerationsname: |
MaxNumberOfAssignmentsPerCallRange |
Enumerationswert: |
169 |
Beschreibung: |
Der Wert der maximalen Anzahl der Zuweisungen pro Aufruf liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Statusmeldung: Die Methode wurde erfolgreich aufgerufen, und die maximale Anzahl von Zuweisungen für einen Aufruf wurde erreicht.
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Statusmeldung: Die Methode wurde erfolgreich aufgerufen.
Enumerationsname: |
RandomSeedInvalid |
Enumerationswert: |
39 |
Beschreibung: |
Der willkürliche Seed-Wert wurde mit einem ungültigen Wert initialisiert. |
Statusmeldung: Der zufällige Seed-Wert wurde intern auf einen ungültigen Wert festgelegt.