IF_TargetsHandler - AddTargetFromTarget (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.4.1.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Fügt der Liste unter Berücksichtigung der Informationen eines bestehenden Ziels ein Ziel hinzu.

Beschreibung

Die Methode AddTargetFromTarget fügt der vom Funktionsbaustein verarbeiteten Liste unter Berücksichtigung der Informationen eines bestehenden Ziels ein Ziel hinzu. Siehe auch die Beschreibung des Anwendungsfalls.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stPose

ST_CartesianPose

Die kartesische Pose des Ziels, als es zum ersten Mal im System erkannt wurde (beispielsweise die von einem Anzeigesystem zurückgegebene Pose).

i_lrEncoderPosition

LREAL

Die Position des Gebers, der mit Ziel-Handler verbunden ist, als das Ziel zum ersten Mal vom System erkannt wurde.

i_stRobotTarget

ST_RobotTarget

Eine Roboterzielstruktur, die Informationen zu einem bestehenden Ziel enthält.

Die anfängliche Pose, die aktuelle Pose und die anfängliche Geberposition sind die einzigen Informationen, die entsprechend mit den Eingängen i_stPose und i_lrEncoderPosition aktualisiert werden.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt.

q_udiListIndex

UDINT

Index des im Ziels im Ziel-Handler.

q_udiUnivocalId

UDINT

Mit dem Ziel verknüpfter eindeutiger Bezeichner.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

Ok

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

MaxNumberOfTargetsExceeded

108

Die Liste enthält bereits die maximale Anzahl von Zielen.

ExecutionAborted

NotConfigured

101

Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert.

ExecutionAborted

NumberOfSlotsInvalid

117

Die konfigurierte Anzahl der Slots ist für eine aufgerufene Methode ungültig.

ExecutionAborted

UpdateTargetsActive

109

Eine Aktualisierung der Ziele des Ziel-Handlers wird ausgeführt, und einige Methoden können nicht aufgerufen werden.

ExecutionAborted

UnexpectedFeedback

4

Interner Fehler festgestellt.

InputParameterInvalid

OrientationConventionInvalid

38

Ungültige Orientierungskonvention.

InputParameterInvalid

RobotIdInvalid

120

Eine angegebene Roboter-ID hat einen ungültigen Wert.

InputParameterInvalid

UnivocalIdInvalid

110

Der Bezeichner ist ungültig (ein Nullwert ist nicht zulässig).

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Statusmeldung: Das Ziel wurde dem Ziel-Handler erfolgreich hinzugefügt.

MaxNumberOfTargetsExceeded

Enumerationsname:

MaxNumberOfTargetsExceeded

Enumerationswert:

108

Beschreibung:

Die Liste enthält bereits die maximale Anzahl von Zielen.

Problem

Ursache

Lösung

Das Ziel wurde dem Ziel-Handler nicht hinzugefügt.

Die maximale Anzahl (Gc_udiMaxNumberOfTargets) von Zielen wurde erreicht. Es ist nicht möglich, neue Ziele hinzuzufügen.

Entfernen Sie die Ziele aus der Liste, nachdem sie vom System verarbeitet wurden.

NotConfigured

Enumerationsname:

NotConfigured

Enumerationswert:

101

Beschreibung:

Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Das Ziel wurde dem Ziel-Handler nicht hinzugefügt.

Die Methode Configuration wurde noch nicht aufgerufen.

Stellen Sie sicher, dass die Methode Configuration erfolgreich aufgerufen wurde, bevor diese Methode aufgerufen wird.

NumberOfSlotsInvalid

Enumerationsname:

NumberOfSlotsInvalid

Enumerationswert:

117

Beschreibung:

Die konfigurierte Anzahl der Slots ist für eine aufgerufene Methode ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Das Ziel wurde dem Ziel-Handler nicht hinzugefügt.

Es ist nicht möglich, dem Ziel-Handler ein neues Ziel hinzufügen, während die Anzahl der konfigurierten Slots größer als Null ist.

oStellen Sie sicher, dass die Anzahl der konfigurierten Slots Null ist, bevor Sie diese Methode aufrufen.

oUm ein Ziel mit Slots hinzuzufügen, rufen Sie AddTargetFromTargetWithSlots auf.

OrientationConventionInvalid

Enumerationsname:

OrientationConventionInvalid

Enumerationswert:

38

Beschreibung:

Ungültige Ausrichtungskonvention

Problem

Ursache

Lösung

Das Ziel wurde dem Ziel-Handler nicht hinzugefügt.

Der Eingabewert i_stPose.etOrientationConvention ist ungültig.

Stellen Sie einen der zulässigen Werte von ROB.ET_OrientationConvention bereit.

Siehe Robotic-Bibliothek - ET_OrientationConvention.

RobotIdInvalid

Enumerationsname:

RobotIdInvalid

Enumerationswert:

120

Beschreibung:

Eine angegebene Roboter-ID hat einen ungültigen Wert.

Problem

Ursache

Lösung

Das Ziel wurde dem Ziel-Handler nicht hinzugefügt.

Der Eingang i_stRobotTarget enthält keine gültige Roboter-ID.

Stellen Sie sicher, dass sich der Wert der Roboter-ID entweder im Bereich von [ET_SystemEntity.Robot1 bis ET_SystemEntity.Robot10] befindet oder gleich ET_SystemEntity.None ist.

UnexpectedFeedback

Enumerationsname:

UnexpectedFeedback

Enumerationswert:

4

Beschreibung:

Interner Fehler festgestellt.

Das Ziel wurde der Liste nicht erfolgreich hinzugefügt.

UnivocalIdInvalid

Enumerationsname:

UnivocalIdInvalid

Enumerationswert:

110

Beschreibung:

Der Bezeichner ist ungültig (ein Nullwert ist nicht zulässig).

Problem

Ursache

Lösung

Das Ziel wurde dem Ziel-Handler nicht hinzugefügt.

Der Eingang i_stRobotTarget enthält keinen gültige Bezeichner.

Stellen Sie sicher, dass der Wert des Bezeichners größer als Null ist.

UpdateTargetsActive

Enumerationsname:

UpdateTargetsActive

Enumerationswert:

109

Beschreibung:

Eine Aktualisierung der Ziele des Ziel-Handlers wird ausgeführt, und einige Methoden können nicht aufgerufen werden.

Problem

Ursache

Lösung

Das Ziel wurde dem Ziel-Handler nicht hinzugefügt.

Es ist nicht möglich, dem Ziel-Handler ein neues Ziel hinzufügen, während die Methode UpdateTargets ausgeführt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Methode UpdateTargets nicht ausgeführt wird, bevor Sie diese Methode aufrufen.