IF_TargetsHandler - SetEncoderPositionToSourcePosition (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Festlegen der Position des mit dem Ziel-Handler verbundenen logischen Gebers auf eine der konfigurierten Quellen
Die Methode SetEncoderPositionToSourcePosition ermöglicht es Ihnen, die Position des mit dem Ziel-Handler verbundenen logischen Gebers auf eine der konfigurierten Quellen festzulegen. Dies ist üblicherweise nach der Durchführung einer Referenzierung auf der Quelle erforderlich.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ok |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
101 |
Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert. |
|
ExecutionAborted |
109 |
Eine Aktualisierung des Ziels des Ziel-Handlers wird ausgeführt, und einige Methoden können nicht aufgerufen werden. |
Enumerationsname: |
NotConfigured |
Enumerationswert: |
101 |
Beschreibung: |
Der Funktionsbaustein wurde noch nicht konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Es ist nicht möglich, die Geberposition festzulegen. |
Die Methode Configuration wurde noch nicht aufgerufen. |
Stellen Sie sicher, dass die Methode Configuration erfolgreich aufgerufen wurde, bevor diese Methode aufgerufen wird. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Statusmeldung: Die Geberposition wurde erfolgreich festgelegt.
Enumerationsname: |
UpdateTargetsActive |
Enumerationswert: |
109 |
Beschreibung: |
Eine Aktualisierung der Ziele des Ziel-Handlers wird ausgeführt, und einige Methoden können nicht aufgerufen werden. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Es ist nicht möglich, die Geberposition festzulegen. |
Es ist nicht möglich, die Geberposition festzulegen, während die Methode UpdateTargets ausgeführt wird. |
Stellen Sie sicher, dass die Methode UpdateTargets nicht ausgeführt wird, bevor Sie diese Methode aufrufen. |