IF_TargetsHandlerEventsListener - OnAddTarget (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn ein Ziel der Liste hinzugefügt wird.
Die Methode OnAddTarget wird durch den Ziel-Handler aufgerufen, wobei die Implementierung von IF_TargetsHandlerEventsListener jedes Mal, wenn ein Ziel der Liste hinzugefügt wurde, abonniert wurde.
Die folgenden Methoden lösen das Ereignis aus:
oAddTarget
oAddTargetFromTarget
Die als Ausgabe bereitgestellten Diagnosedaten richten sich nach Ihrer spezifischen Implementierung. Sie werden von der Bibliothek ignoriert.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stTarget |
Roboterzielstruktur mit den Informationen zu dem Ziel, das in der Liste hinzugefügt wurde. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ok |
0 |
Ok |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Statusmeldung: Die Methode wurde erfolgreich aufgerufen.