Die Bibliothek stellt alle erforderlichen POUs bereit, damit sichergestellt werden kann, dass das von einer Kamera übertragene Protokoll der in den nachstehenden Abschnitten beschriebenen Struktur entspricht.
Ein Protokoll setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
o(Optional) Produktedaten, ggf. mehrere
(Jedes Produkt kann am Ende der Produktdaten benutzerspezifische Daten (U) enthalten).
o(Optional) Zusätzliche Zeichenfolge
(Signal, dass die Meldung abgeschlossen ist).
HINWEIS: Wenn keine Produktdaten oder zusätzliche Zeichenfolge übertragen werden, ist ein Protokoll nicht gültig. Das bedeutet, ein Protokoll, das lediglich einen Header und einen Wagenrücklauf enthält, ist ungültig.
Beispiel für ein gültiges Protokoll (mit zwei Produkten):
Vision0123000000000101PO1I1X100.5Y305.25R180.0Q98.5U10ABCDefgh12!PO1I2X200.5Y405.25R180.0Q98.5U10abcdEFGH13!A10IJKLmnop34<CR>
Inhalt |
Beschreibung |
---|---|
Vision0123000000000101 |
Header |
PO1I1X100.5Y305.25R180.0Q98.5U10ABCDefgh12! |
Produktdaten 1 |
PO1I2X200.5Y405.25R180.0Q98.5U10abcdEFGH13! |
Produktdaten 2 |
A10IJKLmnop34 |
Zusätzliche Zeichenfolge |
<CR> |
Wagenrücklauf |