Beschreibung der 16DI/8DO-Schnittstelle
Das Modul HMIYMINIO1 ist ein digitales Eingangs-/Ausgangsmodul. Es kann in Verbindung mit einer DIN-schienenmontierten Klemmenkarte eingesetzt werden und ist mit der mini-PCIe-Karte kompatibel.
Bei der Karteninstallation brauchen weder Steckbrücken oder DIP-Schalter gesetzt zu werden. Stattdessen werden busbezogene Konfigurationen wie die E/A-Basisadresse und der Interrupt automatisch über die Plug&Play-Funktion vorgenommen.
Das Modul HMIYMINIO1 ist mit einem integrierten DIP-Schalter ausgestattet, der die Festlegung jeder Karten-ID ermöglicht, wenn mehrere 16DI/8DO-Schnittstellen installiert sind.
Das Modul HMIYMINIO1 stellt zwei Zählereingänge bereit, die eine Ereigniszählung, Frequenzmessung und Pulsbreitenmessung durchführen können. Die Zähler an der Schnittstelle verfügen über eine Interrupt-Funktion für den Zählerwertabgleich. Bei aktivierter Interrupt-Funktion wird ein Interrupt-Signal erzeugt, wenn der Zählerwert einen voreingestellten Zählerabgleichswert erreicht. Der Zähler setzt den Zählvorgang fort, bis ein Überlauf auftritt. Dann kehrt er zu seinem Reset-Wert Null zurück und setzt den Zählvorgang fort. Sie können jeden einzelnen Zählerkanal für eine Zählung bei fallendem Flankensignal (hoch zu niedrig) oder bei steigendem Flankensignal (niedrig zu hoch) konfigurieren.
Die nachstehende Abbildung zeigt die 16DI/8DO-Schnittstelle:
Die nachstehende Abbildung zeigt die DIN-schienenmontierte Abschlusskarte und das Kabel der 16DI/16DO-Schnittstelle:
Die nachstehende Abbildung zeigt die Abmessungen der 16DI/8DO-Schnittstelle:
Die nachstehende Tabelle enthält die technischen Kenndaten für die 16DI/8DO-Schnittstelle:
|
Element |
Merkmale |
|---|---|
|
Allgemein |
|
|
Bustyp |
mini-PCIe-Karte, Version 1.2 |
|
Anschlüsse |
1 x 37-polige D-Sub-Buchse |
|
Leistungsaufnahme |
Typisch: 400 mA bei 3,3 VDC - Max.: 520 mA bei 3,3 VDC |
|
Potentialgetrennter Digitaleingang |
|
|
Eingangskanäle |
16 |
|
Eingangsspannung (Nasskontakt) |
Logisch 0: 0 bis 3 VDC, Logisch 1: 10 bis 30 VDC |
|
Eingangsspannung (Trockenkontakt) |
Logisch 0: Offen, Logisch 1: Kurzgeschlossen zu GND |
|
Eingangsstrom |
10 VDC bei 2,97 mA, 20 VDC bei 6,35 mA, 30 VDC bei 9,73 mA |
|
Eingangswiderstand |
5 kΩ |
|
Interrupt-fähige Kanäle |
2, IDI0 und IDI8 |
|
Potentialtrennungsschutz |
2.500 VDC |
|
Überspannungsschutz |
70 VDC |
|
ESD-Schutz |
4 kV (Kontakt), 8 kV (Luft) |
|
Optokoppler Reaktionszeit |
50 μs |
|
Potentialgetrennter Digitalausgang |
|
|
Ausgangskanäle |
8 |
|
Ausgangstyp |
MOSFET |
|
Ausgangsspannung |
5...30 VDC |
|
Sink-Strom (Strom ziehend) |
Max. 100 mA/Kanal |
|
Potentialtrennungsschutz |
2.500 VDC |
|
Optokoppler Reaktionszeit |
50 μs |
|
Zähler |
|
|
Kanäle |
2 |
|
Auflösung |
32 Bit |
|
Max. Eingangsfrequenz |
1 kHz |
Anschlüsse der 16DI/8DO-Schnittstelle
Die nachstehende Tabelle zeigt die Pinbelegung des 37-poligen D-Sub-Anschlusses:
|
Belegung |
Beschreibung |
37-polige D-Sub-Steckbuchse |
|---|---|---|
|
IDI0...15 |
Potentialgetrennter Digitaleingang |
|
|
ID0...7 |
Potentialgetrennter Digitalausgang |
|
|
ECOM0 |
Externe gemeinsame Verbindung von IDI0...7 |
|
|
ECOM1 |
Externe gemeinsame Verbindung von IDI8...15 |
|
|
PCOM |
Frei-laufende gemeinsame Diode für IDO |
|
|
EGND |
Externe Erde |
|
|
GATE0...1 |
Zähler GATE-Eingang |
|
|
CLK0...1 |
Zähler n CLOCK-Eingang |
|
|
N/C |
Nicht angeschlossen |
Schalter- und Steckbrückeneinstellungen
Steckbrücke JP1 in Position 0 (Standard): Beim Reset werden Standardwerte geladen (Standardeinstellungen). Steckbrücke JP1 in Position 1 (aktiviert): Beim Reset wird der letzte Status beibehalten.
Die nachstehende Tabelle zeigt den Schalter SW1 zur Festlegung der ID der 16DI/8DO-Schnittstellen:
|
ID3 |
ID2 |
ID1 |
ID0 |
ID |
Schalter SW1 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
6 |
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
|
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
|
|
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
|
|
0 |
1 |
0 |
1 |
10 |
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
11 |
|
|
0 |
0 |
1 |
1 |
12 |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
13 |
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
14 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
Teilenummer |
Beschreibung |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINIO1 |
Schnittstelle 16 DI/8DO, 1 x DB 37, Kabel 2 m |
Ja |
Nicht zutreffend |
S-Panel PC:
Gerätemanager und Hardwareinstallation
Installieren Sie den Treiber, bevor Sie die Schnittstelle im S-Panel PC installieren. Der Datenträger zur Treiberinstallation für die 16 DI/8DO-Schnittstelle ist im Lieferpaket enthalten. Nach der Installation der Schnittstelle können Sie mithilfe des Gerätemanagers sicherstellen, dass die Schnittstelle im System ordnungsgemäß installiert ist.
HINWEIS: Wenn der Name des Geräts in der Liste aufgeführt wird, jedoch mit einem Ausführungszeichen ! versehen ist, dann bedeutet das, dass die Schnittstelle nicht ordnungsgemäß installiert wurde. In diesem Fall müssen Sie das Gerät aus dem Gerätemanager entfernen, indem Sie den Gerätenamen auswählen und dann auf die Schaltfläche Entfernen klicken. Führen Sie die Treiberinstallation anschließend erneut durch.
Nach der ordnungsgemäßen Installation der 16 DI/8DO-Schnittstelle im S-Panel PC können Sie das Gerät mithilfe des Navigators konfigurieren.