SR_<Camera Name> - GetHeader (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Mit der Methode GetHeader können die Header-Daten des Bildverarbeitungsprotokolls gelesen werden.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
ET_DiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
Header-Daten des Protokolls |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert von q_etDiagExt |
Klartext |
---|---|---|---|
Ok |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
14 |
Keine Daten verfügbar |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Statusmeldung: Das Lesen der Header-Daten des Bildverarbeitungsprotokolls war erfolgreich.
Enumerationsname: |
NoDataAvailable |
Enumerationswert: |
14 |
Beschreibung: |
Keine Daten verfügbar |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar. |
Es sind keine gültigen Header-Daten verfügbar. |
Vergewissern Sie sich, dass Anzeigedaten verfügbar sind, indem Sie xVisionDataReceived überprüfen, bevor Sie die Methode aufrufen. |