In der Förderband-Ansicht wird das Förderband als 3D-Grafikobjekt angezeigt.
Die über die Eigenschaft stTargets hinzugefügten Ziele werden auf dem Förderband angezeigt.
Sie können die Anzeigeeinstellungen (5) der Förderband-Ansicht und die Position und die Ansichtsrichtung des Betrachters (Kamera) in Richtung Förderband ändern (per Maus).
Förderband-Ansicht (Standard)
In der Standardansicht (Draufsicht) werden folgende Elemente angezeigt:
Element |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Darstellung des Förderbandes |
2 |
Sie können die Dimensions und die Display settings (Plane / Motion direction, OffsetX, OffsetY, OffsetZ, Mode) in der Registerkarte Additional configurations ändern. |
3 |
|
4 |
Ursprung und Koordinatenachsen der Förderband-Darstellung |
5 |
Anzeigeoptionen: oBelt Dimension: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die in der Registerkarte Additional configurations konfigurierten Förderbandabmessungen anzuzeigen. oDisplay Settings: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die in der Registerkarte Additional configurations konfigurierten Anzeigeeinstellungen anzuzeigen. oReference Position: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sollposition des Antriebs durch eine sich bewegende Linie anzuzeigen. oSlider Product Size: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Schieberegler zum Steuern der Größe der Produkte anzuzeigen. oCoordinate Axes: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Ursprung und die Koordinatenachsen für die Förderband-Darstellung anzuzeigen. Die Aktivierung/Deaktivierung einer Option wird nach Beenden des Optionsmenüs wirksam. Standardmäßig sind die Optionen Belt Dimension, Display Settings und Coordinate Axes aktiviert. |
6 |
Schaltfläche Reset Display Wenn das Förderband bewegt wurde und in der Förderband-Ansicht nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Reset Display, um die Förderband-Ansicht auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. |
Die Position und die Ansichtsrichtung des Betrachters (Kamera) in Richtung Förderband können per Maus geändert werden:
oKlicken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Ansicht zu schwenken (horizontale und vertikale Bewegung).
oKlicken und halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, um die Ansicht zu drehen (Längsachsendrehung).
oVerwenden Sie das Mausrad, um die Ansicht zu zoomen (vergrößern und verkleinern).