SR_<Robot P-Series Name> - GetControlLoopParameter (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.5.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Durch Aufruf der Methode können die aktuellen, Mindest- und Höchstwerte des Parameters angepasst werden, um den Regelkreis der Robot P-Series zu beeinflussen.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etName |
Typ des Regelkreisparameters. |
|
i_etComponent |
Komponenten der Robot P-Series. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_lrValue |
LREAL |
Aktueller Wert für den Regelkreisparameter i_etName und für die Komponente i_etComponent. |
q_lrMinValue |
LREAL |
Mindestwert für den Regelkreisparameter i_etName und für die Komponente i_etComponent. |
q_lrMaxValue |
LREAL |
Höchstwert für den Regelkreisparameter i_etName und für die Komponente i_etComponent. |
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang für die Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
89 |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
|
InputParameterInvalid |
59 |
Der Regelkreisparameter ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
28 |
Die Roboterkomponente der P-Series ist ungültig. |
Aufzählungsname: |
ControlLoopParameterInvalid |
Aufzählungswert: |
59 |
Wortlaut der Meldung: |
Der Steuerschleifenparameter ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Lesen des Regelkreisparameters war nicht erfolgreich. |
Der Wert am Eingang i_etName ist ungültig. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etName ein gültiger Regelkreisparameter übergeben wurde. |
Aufzählungsname: |
Ok |
Aufzählungswert: |
0 |
Wortlaut der Meldung: |
Ok |
Das Lesen des Regelkreisparameters war erfolgreich.
Aufzählungsname: |
RobotNotInitialized |
Aufzählungswert: |
89 |
Wortlaut der Meldung: |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Lesen des Regelkreisparameters war nicht erfolgreich. |
Der Roboter ist nicht initialisiert. |
Sicherstellen, dass der Roboter erfolgreich initialisiert wurde. |
Aufzählungsname: |
RobotPSeriesComponentInvalid |
Aufzählungswert: |
28 |
Wortlaut der Meldung: |
Die Komponente für Roboter der P-Serie ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Lesen des Regelkreisparameters war nicht erfolgreich. |
Der Wert i_etComponent am Eingang ist ungültig. |
Stellen Sie sicher, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde, und passen Sie dies nach Bedarf an. |