1 |
Produktaufnahmedaten und Produktdaten Der Schwerpunkt kann verwendet werden, wenn eine Nutzlast (zum Beispiel eine Produktaufnahme) asymmetrisch und/oder mit einer gewissen Distanz auf der Parallelplatte montiert ist. Ausführliche Informationen finden Sie unter: SetKinematicParameter im SchneiderElectricRobotics-Bibliothekshandbuch. |
2 |
Parallelplatte Frontansicht und Draufsicht: oRoter Punkt: Zeigt den Schwerpunkt der Produktaufnahmedaten an. oBlauer Punkt: Zeigt den Schwerpunkt der Produktdaten an. |