Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten TM7-spezifischen digitalen E/A-Bausteine mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.
Siehe Modicon Digitale TM7 E/A-Bausteine Hardwarehandbuch.
TM7-spezifische digitale E/A-Bausteine
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
Verdrahtung |
---|---|---|---|
Eingangsbausteine |
|||
8 |
24 VDC/7 mA |
M8-Steckverbinder |
|
16 |
24 VDC/7 mA |
M12-Steckverbinder |
|
16 |
24 VDC/7 mA |
M8-Steckverbinder |
|
Ausgangsbaustein |
|||
8 |
max. 24 VDC/2 A |
M8-Steckverbinder |
|
Gemischte Ein-/Ausgangsbausteine |
|||
8 konfigurierbare E/A, beliebige Kombination |
24 VDC/4,4 mA |
M8-Steckverbinder |
|
24 VDC/0,5 A max. |
M8-Steckverbinder |
||
16 Eingänge |
24 VDC/4,4 mA |
M12-Steckverbinder |
|
16 Ausgänge |
24 VDC/0,5 A max. |
M12-Steckverbinder |
|
16 Eingänge |
24 VDC/4,4 mA |
M8-Steckverbinder |
|
16 Ausgänge |
24 VDC/0,5 A max. |
M8-Steckverbinder |