TM3 Sicherheit-Erweiterungsmodule
Im Folgenden werden die Module aufgelistet, die von der Steuerung unterstützt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch für TM3-Sicherheitserweiterungsmodule.
Diese Tabelle enthält die TM3 Sicherheit-Module mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Funktion Kategorie |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp |
---|---|---|---|---|---|
1 Funktion, bis zu Kategorie 3 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingang |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start (2) |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
1 Funktion, bis zu Kategorie 3 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingang |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start (2) |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
1 Funktion, bis zu Kategorie 4 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
1 Funktion, bis zu Kategorie 4 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
2 Funktionen, bis zu Kategorie 3 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
2 Funktionen, bis zu Kategorie 3 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
3 Funktionen, bis zu Kategorie 4 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
3 Funktionen, bis zu Kategorie 4 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
(1) Abhängig von externer Verdrahtung (2) Nicht überwachter Start |