HMIGK-Terminals

Einführung

Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Terminals der HMIGK-Baureihe aufgeführt.

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgendem Handbuch zu finden:

Harmony HMIGK.

Baureihe der Touchpanel-/Tastatur-Terminals HMIGk

In der folgenden Tabelle werden die HMIGK-Terminals beschrieben:

HMI 

Terminals

Typ der Anzeige

Bildschirmgröße

Ethernet-Schnittstelle

Serielle Schnittstelle

USB

(Typ A)

Schnittstelle

USB

(mini-B)

Schnittstelle

SD

Karte

HMIGK2310

QVGA/TFT Farbe

14,4 cm

(5.7 in)

Ja

Ja(1)

USB 2.0

USB 2.0

Ja

HMIGK5310

VGA/TFT Farbe

26,4 cm

(10.4 in)

1RS-232 Serielle Schnittstelle 9-poliger SUB-D-Anschluss und RS-485 RJ45-Anschluss