HMIGTO-Terminals

Einführung

Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Terminals der HMIGTO-Baureihe aufgeführt.

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgendem Handbuch zu finden:

Harmony HMIGTO.

Detaillierte Informationen finden Sie hier: Vijeo-Designer oder Online-Hilfe von Vijeo XD.

Baureihe der Touchpanel-Terminals HMIGTO

In der folgenden Tabelle werden die HMIGTO-Terminals beschrieben:

HMI-Terminals

Typ der Anzeige

Bildschirmgröße

Ethernet-Schnittstelle

Serielle Schnittstelle

USB-Schnittstelle

SD-Kartenschnittstelle

HMIGTO1300

Farbiges TFT-LCD-Display

8,9 cm (3.5 in)

Nein

Ja

Ja

Nein

HMIGTO1310

Farbiges TFT-LCD-Display

8,9 cm (3.5 in)

Ja

Ja

Ja

Nein

HMIGTO2300

Farbiges TFT-LCD-Display

14,4 cm (5.7 in)

Nein

Ja

Ja

Nein

HMIGTO2310/2315

Farbiges TFT-LCD-Display

14,4 cm (5.7 in)

Ja

Ja

Ja

Ja

HMIGTO3510

Farbiges TFT-LCD-Display

17,8 cm (7 in)

Ja

Ja

Ja

Ja

HMIGTO4310

Farbiges TFT-LCD-Display

19,1 cm (7.5 in)

Ja

Ja

Ja

Ja

HMIGTO5310/5315

Farbiges TFT-LCD-Display

26,4 cm (10.4 in)

Ja

Ja

Ja

Ja

HMIGTO6310/6315

Farbiges TFT-LCD-Display

30,7 cm (12.1 in)

Ja

Ja

Ja

Ja