HMIGXO-Terminals

Einführung

Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Terminals der HMIGXO-Baureihe aufgeführt.

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgendem Handbuch zu finden:

Harmony HMIGXO.

Baureihe der Touchpanel-Terminals HMIGXO

In der nachfolgenden Tabelle werden die HMIGXO-Terminals beschrieben:

HMI-Terminals

Typ der Anzeige

Bildschirmgröße

Ethernet-Schnittstelle

Serielle Schnittstelle

USB-Schnittstelle Typ A

USB-Schnittstelle Typ B

HMIGXO3501

Farbiges TFT-LCD-Display

17,78 cm (7 in)

Nein

Ja

Nein

Ja

HMIGXO3502

Farbiges TFT-LCD-Display

17,78 cm (7 in)

Nein

Ja

Ja

Ja

HMIGXO5502

Farbiges TFT-LCD-Display

25,65 cm (10.1 in)

Nein

Ja

Ja

Ja