Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:
oModicon M262 Logic/Motion Controller - Programmierhandbuch
oModicon M262 Logic/Motion Controller - Hardwarehandbuch
oEcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet – Benutzerhandbuch
Der M262 Logic Controller verfügt über eine ganze Reihe überaus leistungsstarker Funktionen und kann für eine breite Palette an Anwendungen eingesetzt werden.
Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme erfolgen mit der EcoStruxure Machine Expert-Software, Version 1.1 oder höher, die im EcoStruxure Machine Expert-Programmierhandbuch und M262 Logic/Motion Controller-Programmierhandbuch beschrieben wird.
Der M262 Logic Controller wird mittels der EcoStruxure Machine Expert-Software konfiguriert und programmiert, die folgende Programmiersprachen nach IEC 61131-3 unterstützt:
oIL (Instruction List): Anweisungsliste (auch AWL)
oST: Strukturierter Text
oFBD: Funktionsbausteindiagramm
oSFC (Sequential Function Chart): Ablaufsteuerung
oLD (Ladder): Kontaktplan (auch KOP)
Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung der Steuerung in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart/Freigrafischer Funktionsplaneditor) verwendet werden.
Die folgenden Typen integrierter E/A sind verfügbar:
oSchnelle Eingänge
oSchnelle Source-Ausgänge
Interne Kommunikationsfunktionen
Je nach Steuerungsreferenz sind die folgenden Typen von Kommunikationsports verfügbar:
oEthernet
oUSB
oSerielle Leitung
M262 Logic Controller-Baureihe
In der folgenden Tabelle werden die spezifischen Merkmale der verschiedenen Modelle der M262 Logic Controller-Baureihe aufgeführt:
Referenz |
Leistung |
Digitale E/A |
Spannungsversorgung |
Kommunikationsports |
Klemmentyp |
---|---|---|---|---|---|
5 µs/1 K Anweisungen |
4 schnelle digitale Eingänge 4 schnelle digitale Ausgänge (Source) |
24 VDC |
1 serieller Leitungsport 1 USB-Programmierport 2 geschaltete Ethernet-Ports 1 Ethernet-Port |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten |
|
3 µs/1 K Anweisungen |
4 schnelle digitale Eingänge 4 schnelle digitale Ausgänge (Source) |
24 VDC |
1 serieller Leitungsport 1 USB-Programmierport 2 geschaltete Ethernet-Ports 1 Ethernet-Port |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten |