Aktualisieren von Bibliotheken und Bibliotheksreferenzen

Übersicht

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Situationen beim Aktualisieren von Bibliotheken auftreten können:

Dialogfeld Projekt aktualisieren

Wenn Sie ein vorhandenes Projekt in EcoStruxure Machine Expert öffnen, wird das Dialogfeld Projekt aktualisieren angezeigt, falls eines der folgenden Elemente auf dem lokalen System installiert ist:

oEine neuere Compiler-Version

oEin neueres Visualisierungsprofil oder -symbol oder ein neuerer Visualisierungsstil

oEine neuere Geräteversion

oEine neuere Bibliotheksversion für eine der verwendeten Bibliotheken

Eine aufwärtskompatible Bibliothek (AKB) ist in dem Projekt vorhanden, in dem eine Geräteversion nicht den gerätespezifischen Versionsbeschränkungen enspricht. Deshalb wird im Projekt nicht die neueste Bibliothek verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Schritt 2.1: Festlegen, ob eine aufwärtskompatible Bibliothek erforderlich ist.

G-SE-0068364.1.gif-high.gif

 

 

 Folgendes tritt auf, wenn Sie Ihre Bibliotheken auf der Registerkarte Bibliothekenim Dialogfeld Projekt aktualisieren aktualisieren:

Wenn...

Dann...

Sie die Auswahl der Option Bibliotheken aktualisieren auf der Registerkarte Bibliotheken aufheben und auf Aktualisieren klicken,

owird keine vorhandene Bibliotheksreferenz geändert.

okann eine manuelle Aktualisierung der Bibliotheken auf der Registerkarte Versionszuordnung im Bibliotheksverwalter vorgenommen werden.

owerden Bibliotheken aus Vorgängerversionen auf der Registerkarte Versionszuordnung aufgeführt, aber als Legacy gekennzeichnet, wenn eine neuere aufwärtskompatible Bibliotheksversion vorhanden ist.

owird das Dialogfeld Projekt aktualisieren erneut angezeigt, wenn Sie das Projekt erneut öffnen.

Sie können dies vermeiden, indem Sie die Auswahl der Option Beim Öffnen dieses Projekts nach Aktualisierungen suchen (Check for updates when opening this project) im Dialogfeld Projekt aktualisieren oder in den Projekteinstellungen aufheben.

Sie die Option Bibliotheken aktualisieren mit der Standardeinstellung Alle Bibliotheken aktualisieren (inkl. Bibliotheken, die mit fester oder neuester Version deklariert wurden) auswählen und dann auf Aktualisieren klicken,

owerden die direkt referenzierten Bibliotheken aktualisiert.

owerden die Bibliotheken mit mindestens einer installierten aufwärtskompatiblen Bibliotheksversion im Bibliotheks-Repository und die Versionszuordnung früherer Vorgängerversionen auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

Sie die Option Bibliotheken aktualisieren mit der Einstellung Alle aufwärts kompatiblen Bibliotheken aktualisieren (vorhandene Legacy-Zuordnungen beibehalten) in der Liste auswählen und dann auf Aktualisieren klicken,

owerden die aufwärtskompatiblen Bibliotheken auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

owerden die Bibliotheken aus Vorgängerversionen in aufwärtskompatible Bibliotheken konvertiert. Sie werden auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

Sie die Option Bibliotheken aktualisieren mit der Einstellung Alle aufwärts kompatiblen Bibliotheken aktualisieren (vorhandene Legacy-Zuordnungen ersetzen) in der Liste auswählen und dann auf Aktualisieren klicken,

owerden die aufwärtskompatiblen Bibliotheken auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

owerden die Bibliotheken aus Vorgängerversionen in aufwärtskompatible Bibliotheken konvertiert. Sie werden auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

owerden die Bibliotheken mit mindestens einer installierten aufwärtskompatiblen Bibliotheksversion im Bibliotheks-Repository und die Versionszuordnung früherer Vorgängerversionen auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

Sie auf Abbrechen klicken,

owird keine vorhandene Bibliotheksreferenz geändert.

owerden Bibliotheken aus Vorgängerversionen auf der Registerkarte Versionszuordnung aufgeführt, aber als Legacy gekennzeichnet, wenn eine neuere aufwärtskompatible Bibliotheksversion vorhanden ist.

okann eine manuelle Aktualisierung der Bibliotheken, des Geräts, der Visualisierung oder des Compilers im Projekt ausgeführt werden.

owird das Dialogfeld Projekt aktualisieren erneut angezeigt, wenn Sie das Projekt erneut öffnen.

Sie können dies vermeiden, indem Sie die Auswahl der Option Beim Öffnen dieses Projekts nach Aktualisierungen suchen (Check for updates when opening this project) im Dialogfeld Projekt aktualisieren oder in den Projekteinstellungen aufheben.

Manuelle Bibliotheksaktualisierung

Aktion

Folge

Sie möchten aufwärtskompatible Bibliotheken manuell aktualisieren.

Eine manuelle Aktualisierung kann auf der Registerkarte Versionszuordnung im Bibliotheksverwalter vorgenommen werden.

Die Verwendung der Schaltfläche Automatisch für die Aktualisierung hat folgende Wirkungen:

oDie aufwärtskompatiblen Bibliotheken werden auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

oDie Legacy-Bibliotheken werden in aufwärtskompatible Bibliotheken konvertiert und auf die neueste aufwärtskompatible Bibliotheksversion aktualisiert.

Wenn Sie nur eine Bibliothek aktualisieren möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Versionszuordnung auf die entsprechende Bibliothek und wählen Sie Versionszuordnung bearbeiten (ausgewählte Bibliothek) aus.

Sie möchten nicht aufwärtskompatible Bibliotheken manuell aktualisieren.

Eine manuelle Aktualisierung kann auf der Registerkarte Bibliotheken im Bibliotheksverwalter vorgenommen werden:

1.Klicken Sie auf der Registerkarte Bibliotheken mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek und führen Sie den Befehl Eigenschaften aus.

Das Dialogfeld Eigenschaften wird angezeigt.

2.Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften eine der im lokalen System installierten Versionen in der Liste Exakte Versionaus und klicken Sie auf OK.

Manuelle Geräteaktualisierung

Wenn Sie eine Gerätebeschreibung manuell über Gerät aktualisieren... aktualisieren, werden die folgenden Bibliotheken ebenfalls aktualisiert:

oBibliotheken, die automatisch vom Gerät eingeschlossen werden

oBibliotheken, die als Platzhalter eingeschlossen sind

oAufwärtskompatible Bibliotheken

Zur Aktualisierung eines Geräts klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Gerätebaumstruktur und wählen Sie Geräteversion aktualisieren aus.

Projekte, die mit einer vorherigen Softwareversion erstellt wurden

In einem mit einer Vorgängerversion der EcoStruxure Machine Expert-Software erstellten Projekt werden die Versionen der im Projekt deklarierten Bibliotheken folgendermaßen geändert:

oDie Bibliotheksversionen bleiben ungeändert, wenn es sich um Bibliotheken handelt, die mit einer Direktversion deklariert sind.

oSie werden automatisch auf die neueste Version aktualisiert, wenn es sich um Bibliotheken handelt, die die Methode der neuesten Version nutzen (Version mit * gekennzeichnet im Bibliotheksverwalter).

oSie werden automatisch auf die Version aktualisiert, die in der Gerätebeschreibungsdatei der Steuerung definiert ist, nachdem ein Geräteaktualisierungsbefehl der Steuerung für Bibliotheken ausgegeben wird, die mit dem Platzhalter-Mechanismus deklariert wurden.