Platzhalter

Überblick

Klicken Sie in der Editoransicht Bibliotheksverwalter auf die Schaltfläche Platzhalter, um alle Platzhalter (vor allem über das Bibliotheksprofil und das Zielgerät definiert) zu einer anderen Version umzuleiten.

HINWEIS: Berücksichtigen Sie sorgfältig alle Effekte einer Änderung der Bibliotheksreferenzen. Berücksichtigen Sie auch die Leitlinien zur Erstellung von Bibliotheken.

Im Dialogfeld Platzhalter wird die Definition der Auflösung der Bibliotheksplatzhalter angegeben. Die Auflösung ist entweder im Bibliotheksprofil und/oder im Zielgerät definiert bzw. wurde noch nicht definiert (ungebundener Platzhalter).

G-SE-0029956.3.gif-high.gif

 

 

Klicken Sie auf die Bibliothek in der Bibliotheksspalte, um die Platzhalterauflösung zu bearbeiten. Unter dem Eintrag Andere Version von <Bibliothek> wird eine Liste der verfügbaren Versionen für die ausgewählte Bibliothek angezeigt. Um eine andere Bibliothek zuzuweisen, wählen Sie den Eintrag Andere Bibliothek... in der Liste aus. Daraufhin erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie nach der gewünschten Bibliothek suchen und diese nach Bedarf installieren können.