Einzelschritt

Überblick

Standard-Tastenkürzel: F8

Der Befehl Debug > Einzelschritt kann zur schrittweisen Ausführung eines Programms im Online-Modus verwendet werden, z. B. für das Debugging.

Es wird ein einzelner Schritt ausgeführt. Das Programm hält vor der nächsten Anweisung an. Falls erforderlich erfolgt ein Wechsel zu einer offenen POU. Falls an der gegenwärtigen Position eine Funktion oder ein Funktionsbaustein aufgerufen wird, fährt der Befehl mit der ersten Anweisung in der aufgerufenen POU fort.

In allen anderen Szenarien fungiert der Befehl als Prozedurschritt.

Die möglichen Haltepositionen während der schrittweisen Ausführung sind abhängig vom jeweiligen Editor.

Die Position ist gelb hinterlegt.

G-SE-0030506.1.gif-high.gif