Verwenden Sie den Befehl (Bearbeiten > Durchsuchen), falls der Cursor aktuell an einem Bezeichner in der Editor-Ansicht platziert ist. Das Projekt wird nach der Zeile oder POU mit der Definition der entsprechenden POU oder Variablen durchsucht und die jeweilige POU wird in einer Editor-Ansicht geöffnet. Falls die Definition in einer kompilierten Bibliothek des Projekts enthalten ist, wird die entsprechende POU im Editor Bibliotheksverwalter geöffnet.
Der Befehl entspricht dem Befehl Zoom (zu POU), der in früheren Versionen von EcoStruxure Machine Expert verfügbar war, und steht im Offline- wie im Online-Modus zur Verfügung. Falls zutreffend wird das Dialogfeld (Online-Status auswählen) geöffnet. So können Sie entscheiden, ob Sie die Online- oder Offline-Ansicht öffnen möchten und – im Fall von Funktions- oder Funktionsbausteininstanzen – ob Sie die Instanz oder die Implementierung anzeigen möchten.
Die folgende POU enthält die Definition einer Funktionsinstanz (fbinst), einen Programmaufruf (prog_y) und einen Funktionsaufruf (fbinst.out):
VAR
fbinst:fb1;
ivar:INT;
END_VAR
prog_y();
ivar:=prog_y.y;
res1:=fbinst.out;
Wenn Sie den Cursor auf prog_y platzieren, öffnet der Befehl das Programm prog_y in der Editor-Ansicht.
Wenn Sie den Cursor auf fbinst platzieren, verschiebt der Befehl den Fokus auf das Deklarationsfenster für die Zeile fbinst:fb1;.
Wenn Sie den Cursor auf out platzieren, öffnet der Befehl den Funktionsbaustein fb1 in der Editor-Ansicht.