Bausteineingang einfügen

Überblick

Tastenkürzel: STRG + Q

Mit dem Befehl AWL, FUP, KOP > Bausteineingang einfügen wird im FUP- oder KOP-Editor ein zusätzlicher Eingang an einem erweiterbaren Baustein (AND, OR, ADD, MUL, SEL) eingefügt. Der Befehl steht im AWL-Editor nicht zur Verfügung.

Die maximale Anzahl der Eingänge ist vom Bausteintyp abhängig (ADD kann z. B. zwei oder mehr Eingänge besitzen).

Um einen Baustein durch einen Eingang an einer bestimmten Position zu erweitern, wählen Sie den Eingang aus, über dem Sie einen zusätzlichen Eingang einfügen möchten (Cursorposition 1).

Um einen Baustein durch einen Eingang an der untersten (letzten) Position zu erweitern, wählen Sie den Hauptteil des Bausteins aus (Cursorposition 3).

Dem neuem Eingang wird zunächst der Text ??? zugeordnet. Ersetzen Sie diesen Text durch den Namen einer gewünschten Konstante oder Variable. Hierzu kann die Eingabehilfe verwendet werden.

HINWEIS: Ansichtsoptionen·für·die·verschiedenen·Komponenten·der·FBD-,·LD-·und·IL-Netzwerke·finden·Sie·in·den· Optionen des FBD-, LD- und IL-Editors.