Der Befehl Bildersammlung > Bilddatei einfügen steht zur Verfügung, wenn Sie im Bildersammlungs-Editor arbeiten. Er fügt eine neue Bilddatei in eine neue Zeile über der Zeile ein, die aktuell den Fokus besitzt. Mit diesem Befehl wird das Bearbeitungsfeld zur Eingabe des Pfads der Bilddatei in der Spalte Dateiname geöffnet (z. B. D:\project1\icon_xy.bmp). Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche ..., um den Dialog Bildauswahl zu öffnen. Sie können Bilder in den Formaten BMP, EMF, GIF, ICO, JPG, PNG, SVG und TIF einfügen.
Informationen zur Verwendung von Bildersammlungen finden Sie im Kapitel Bildersammlung.