Mit Zielgerät vergleichen...

Überblick

Führen Sie den Befehl Online > Mit Zielgerät vergleichen... aus, um das geöffnete Projekt mit dem auf einer konfigurierten Steuerung ausgeführten Projekt zu vergleichen, wobei konfiguriert bedeutet, dass Sie den Quellcode zuvor auf die Steuerung heruntergeladen haben müssen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Befehl Quellcode auf verbundene Steuerung schreiben.

HINWEIS: Der Vergleich wird mit den zuvor heruntergeladenen Quellen durchgeführt, welche möglicherweise nicht mit der auf der Steuerung ausgeführten Anwendung synchronisiert sind. Informationen dazu, wie Sie eine Synchronisierung ermöglichen, finden Sie im Dialogfeld Projekteinstellungen > Quell-Download.

Im Gegensatz zum Befehl Mit Gerät vergleichen..., wird bei diesem Befehl das Dialogfeld Steuerungsauswahl nicht angezeigt. Der Vergleich wird direkt mit dem Projekt durchgeführt, das auf der zuletzt verbundenen Steuerung ausgeführt wird.

Das Ergebnis des Vergleichs wird in einer neuen Ansicht Projektvergleich - Unterschiede angezeigt.