Befehle Parameter speichern

Einführung

Mit den Befehlen Online > Parameter des aktiven Editors speichern und Online > Parameter aller Geräte speichern können Sie die Parameterwerte des aktiven Editors bzw. aller konfigurierten Steuerungen in Ihrem EcoStruxure Machine Expert-Projekt speichern.

Unterstützte Steuerungen und Datentypen

Die nachstehend aufgeführten Steuerungen unterstützen die Befehle Parameter des aktiven Editors speichern und Parameter aller Geräte speichern:

oPacDrive LMC Pro

oPacDrive LMC Eco

Folgende Datentypen und abgeleiteten Typen werden unterstützt:

oBIT, BOOL

oSINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT

oBYTE, WORD, DWORD, LWORD

oREAL, LREAL

oSTRING, WSTRING

oTIME, DATE, DATE_AND_TIME (DT), TIME_OF_DAY (DOT)

Hinweise

Vor der Ausführung der Befehle muss Folgendes beachtet werden:

oKonfigurationsdaten von Feldbus-Master oder -Slaves für die Steuerung können nicht gespeichert werden. Darüber hinaus sind keine Parameter zur Steuerung der Aktivierung bzw. Deaktivierung der Feldbusgeräte vorhanden.

oMit den Befehlen werden die aktuellen Parameterwerte im Projekt, nicht auf der SD-Speicherkarte gespeichert. Um die Parameterwerte auf die SD-Speicherkarte zu übertragen, führen Sie die Runtime-Funktion FC_SysSaveParameter in Ihrer Anwendung aus. Andernfalls werden die geänderten Parameter bei einem Reset der Steuerung auf ihre usprünglichen Werte zurückgesetzt.

oParameter werden einzeln nacheinander gelesen, um die Leistung der Anwendung nicht zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund werden die Parameter nicht alle gleichzeitig gelesen. Das bedeutet, die Werte sind nicht kohärent. Wenn ein Parameter in der Anwendung häufig aktualisiert wird, kann nicht bestimmt werden, welcher Wert gelesen wird.

Befehl Parameter des aktiven Editors speichern

Führen Sie den Befehl Online > Parameter des aktiven Editors speichern aus, um die im aktiven Editor dargestellten Parameterwerte der Steuerungen zu lesen und sie im EcoStruxure Machine Expert-Projekt zu speichern.

Folgende Editoren werden unterstützt:

Editor

Beschreibung

Geräteeditor

Wenn Sie den Befehl bei geöffneter Registerkarte Parameter eines Geräteeditors ausführen, werden die Parameter dieser spezifischen Steuerung gelesen und im Projekt gespeichert (Spalte Wert).

Editor Parameterliste

Wenn Sie den Befehl bei geöffneter Parameterliste ausführen, werden die konfigurierten Parameter (Spalten) für die aufgeführten Geräte (Zeilen) gelesen und im Projekt gespeichert.

Die Befehlausführung ist nur möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

oEin unterstützter Editor ist aktiv, d. h. der Fokus befindet sich auf diesem Editor.

oSie sind bei der Steuerung mit der aktuellen Anwendung angemeldet.

oDer Simulationsmodus ist deaktiviert.

Nach der Ausführung des Befehls ist in der Ansicht  Meldungen ein Kurzbericht zu den geänderten Parametern verfügbar.

Befehl Parameter aller Geräte speichern

Führen Sie den Befehl Online > Parameter aller Geräte speichern aus, um die Parameterwert der konfigurierten Geräte zu lesen und im EcoStruxure Machine Expert-Projekt zu speichern.

Die Parameterwerte werden in der Spalte Wert auf der Registerkarte Parameter (Offline-Werte der Parameter, die beim Start der Anwendung zur Initialisierung verwendet werden) in Ihrem Projekt gespeichert.

Die Befehlausführung ist nur möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

oSie sind bei der Steuerung mit der aktuellen Anwendung angemeldet.

oDer Simulationsmodus ist deaktiviert.

Nach der Ausführung des Befehls ist in der Ansicht  Meldungen ein Kurzbericht zu den geänderten Parametern verfügbar.