Der Befehl Online > Reset Ursprung steht im Online-Modus zur Verfügung. Er setzt die Variablen der aktuell aktiven Anwendung – einschließlich der remanenten Variablen - auf ihre Initialisierungswerte zurück und löscht die Anwendung auf der Steuerung.
Bei einem Reset werden die Haltepunkte deaktiviert, die in der Anwendung gesetzt sind. Wenn der Befehl Reset Ursprung aufgerufen wird, während die Programmausführung an einem Haltepunkt angehalten ist, werden Sie gefragt, ob der Zyklus beendet werden soll, bevor der Reset durchgeführt wird, oder ob der Reset den Task beenden soll und sofort durchzuführen ist. Beachten Sie, dass nicht alle Laufzeitsysteme einen Reset durchführen können, ohne vorher den Zyklus zu beenden.
Siehe auch Reset warm, Reset kalt.